Distribuce energie

ABB poskytuje svým zákazníkům nejkomplexnější nabídku distribuce energie a pomáhá řešit výzvu vyrovnávání rostoucí poptávky po energii s rostoucí obavou o životní prostředí.

 

Komplexní sortiment produktů vysokého napětí od společnosti ABB hraje klíčovou roli v několika kritických funkcích distribuční sítě, což umožňuje bezpečný, spolehlivý a efektivní průchod elektřiny. Sortiment zahrnuje rozváděče středního napětí, kompaktní sekundární rozvodny a elektrické domy, součásti primárního a sekundárního rozvodného zařízení a kryty od 1 do 52 kV pro vnitřní i venkovní použití, ochranu a řízení produktů a řešení a komplexní nabídku služeb.



Proč ABB?

  • ABB je průkopníkem a technologickým lídrem v oblasti výrobků a řešení středního napětí
  • Desítky let zkušeností s výrobou, instalací a servisem středně napětí
  • Komplexní portfolio produktů a řešení středního napětí
  • Certifikace produktů podle široké škály mezinárodních norem včetně IEC, IEEE, ANSI, GOST
  • Komplexní portfolio nabízených služeb, které zahrnují inženýrství a poradenství, rozšíření a modernizaci a služby na konci životnosti
  • ABB je vaším dlouhodobým důvěryhodným partnerem v oblasti prodeje a služeb v přibližně 100 zemích
power_lines

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Nabízíme

Select region / language