Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • français
  • Türkçe
  • español
  • norsk

Primærdistribusjon

Sikker og effektiv forbindelse mellom høyspenning og mellomspenning.

 

Våre mellomspenningsanlegg (1–48 kV) er utviklet for å møte kravene til et strømnett som stadig utvikler seg. Mellomspenningsdistribusjonen er et kritisk ledd i strømforsyningskjeden – fra kraftverk til industri, infrastruktur og sluttbrukere. Den deles inn i to hovedområder; primær og sekundær distribusjon.

Primærdistribusjon overfører strøm fra høyspentledninger til mellomspenningsnett. Her føres elektrisitet direkte til større industrier som jernbaner, stålverk, gruver og kjemisk produksjon, eller videre til sekundærdistribusjon.

Vi tilbyr et bredt utvalg av luftisolerte (AIS) og gassisolerte (GIS) mellomspenningsanlegg for primærdistribusjon. Valget mellom AIS og GIS avhenger av flere faktorer:

  • Tilgjengelig installasjonsplass
  • Miljøforhold (f.eks. støv, høyde over havet)
  • Investeringskostnad og total eierkostnad
  • Spesifikke krav fra bruksområdet

Med våre løsninger for primærdistribusjon får du en robust og fremtidssikker elektrisk infrastruktur – tilpasset for å møte dagens og morgendagens energibehov på en trygg og effektiv måte.

background

Lurer du på noe?

Kontakt oss

Våre løsninger for primærdistribusjon

IEC og andre standarder

Relaterte tjenester og tilbud


Ofte stilte spørsmål


Hva er de viktigste egenskapene ved deres primæranlegg?

Våre produkter for primærdistribusjon er utviklet for å koble til og beskytte et strømnett i stadig endring. De har en robust konstruksjon, avanserte sikkerhetsmekanismer, høy pålitelighet og er enkle å vedlikeholde. De er konstruert for å håndtere høye elektriske belastninger og gir effektiv strømfordeling med minimale tap.

 


Hvilke standarder og sertifiseringer oppfyller deres mellomspenningsanlegg?

Våre mellomspenningsanlegg oppfyller internasjonale standarder som IEC 6227.


Hvilken støtte og hvilke tjenester tilbyr dere i forbindelse med installasjon, idriftsettelse og vedlikehold?

Vi tilbyr omfattende støttetjenester som installasjon, igangkjøring og vedlikehold. Vårt ekspertteam sørger for problemfri igangkjøring og kontinuerlig støtte for å maksimere ytelsen og levetiden til våre mellomspenningsprodukter


Hva er de viktigste forskjellene mellom luftisolerte koblingsanlegg (AIS) og gassisolerte koblingsanlegg (GIS) for primærdistribusjon?

 

  • Luftisolerte koblingsanlegg (AIS) har en modulær og fleksibel design som forenkler installasjon, drift og vedlikehold. AIS er en velkjent og velprøvd teknologi med et bredt spekter av funksjonelle enheter som hovedsakelig er utstyrt med uttrekkbare effektbrytere, skillebrytere, jordingsbrytere, konvensjonelle måletransformatorer, strøm- og spenningssensorer og vern. De tilbyr LSC2B/LSC2A/LSC2/LSC1, noe som sikrer minimale avbrudd i tjenesten og en høy grad av tilpasning for å oppfylle globale krav. De kan vanligvis brukes i alle bransjer. AIS-teknologi muliggjør:
  • tilkobling av kabler og samleskinner fra feltets bunn og topp
  • fleksibilitet ved fremtidig utvidelse som gjør det mulig å øke antallet funksjonelle enheter i et koblingsanlegg som allerede er montert eller installert
  • Gassisolert koblingsanlegg (GIS) gir et mer kompakt anleggsavtrykk (sammenlignet med luftisolert koblingsanlegg). De består av høyspenningskomponenter som effektbrytere, skillebrytere, lastbrytere, jordingsbrytere innesluttet i en gasstank av metall. Dette fører til svært lave vedlikeholdskrav. GIS brukes vanligvis i trange og utfordrende miljøer som undergrunnsbaner og gruver der plassen er begrenset.

Om du skal velge luftisolert eller gassisolert koblingsanlegg, avhenger av bruksområdet og visse aspekter, f.eks. den innledende investeringskostnaden, den totale eierkostnaden, tilgjengelig plass og plassering (f.eks. høyde over havet, demning osv.).

 


Hvilke isolasjonsmedium tilbyr dere i gassisolerte koblingsanlegg?

 

 

ABB tilbyr hovedsakelig to typer isolasjonsmedium i sin portefølje av gassisolerte koblingsanlegg:

  • SF₆-fri: En løsning egnet for de fleste bruksområder innen mellomspenning fra 6–24 kV, der tørr luft brukes som isolasjonsmedium og gir et globalt oppvarmingspotensial (GWP) < 0. Teknologien er i samsvar med IEC‑standardene og EUs F‑gassforordning (EU) 2024/573. De SF₆‑frie variantene er utviklet med samme grensesnitt, avtrykk og funksjonalitet som de opprinnelige SF₆‑baserte løsningene.
  • SF₆-gass (svovelheksafluorid) som isoleringsmedium. SF₆-gassen er innesluttet i en sveiset kapsling av rustfritt stål.

     

 


Hvilke smarte løsninger finnes for primæranleggene deres?

Våre smarte løsninger for koblingsanlegg er utformet for å hjelpe våre kunder med å ta faktabaserte beslutninger. Kundene våre kan bruke et bredt spekter av overvåkings-, diagnose-, automatiserings- og styrefunksjoner for sine mellomspenningsanlegg for primærdistribusjon. Kontakt salgsteamet vårt for mer informasjon om våre smarte løsninger for alle våre koblingsanlegg.

 

 


Hva er forskjellen mellom luftisolerte (AIS) og gassisolerte (GIS) effektbrytere?

Luftisolerte koblingsanlegg har vanligvis uttrekkbare effektbrytere som bygger på vakuumteknologi. I de gassisolerte koblingsanleggene er bryteren fast montert. Uttrekksfunksjonen i GIS-anlegg leveres av en separat skillebryter. Vanligvis er dette en treposisjonsbryter med posisjonene tilkoblet, frakoblet og jordet 

Hva er vedlikeholdskravene for luftisolerte koblingsanlegg (AIS) sammenlignet med gassisolerte (GIS)?

Gassisolerte koblingsanlegg har svært lave vedlikeholdskrav, ettersom alle høyspenningskomponenter er permanent beskyttet i en gasstank mot forurensning, fukt, fremmedlegemer og andre miljøpåvirkninger. Det er primært komponentene utenfor gasstanken som krever inspeksjon og vedlikehold. Reparasjoner kan imidlertid kreve ekstra opplæring, for eksempel innen gasshåndtering, og utskifting av deler kan være mer krevende enn i luftisolerte systemer.

For luftisolerte koblingsanlegg anbefales jevnlig visuell inspeksjon. Vedlikehold av hovedkomponenter er beskrevet i installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndboken (1VLM000363).

Select region / language