Dystrybucja energii elektrycznej

ABB oferuje swoim klientom najbardziej kompleksowy asortyment systemów dystrybucji energii elektrycznej i wspiera ich w działaniach mających na celu równoważenie rosnącego zapotrzebowania na moc ze wzrastającą świadomością ochrony środowiska.

Kompleksowa gama produktów ABB dla średnich napięć pełni kluczową rolę w realizacji kilku krytycznych funkcji sieci elektroenergetycznej, umożliwiając bezpieczne, niezawodne i efektywne przesyłanie energii elektrycznej. Gama oferowanych produktów obejmuje rozdzielnice średniego napięcia, kompaktowe stacje elektroenergetyczne dla rozdziału wtórnego oraz rozdzielnice kontenerowe (E-House), aparaturę rozdzielczą dla rozdziału pierwotnego i wtórnego oraz obudowy na napięcia od 1 do 52 kV do zastosowań wnętrzowych i napowietrznych, a także produkty i rozwiązania zabezpieczeniowe i sterujące oraz kompleksową ofertę usług.

Dlaczego ABB?

  • ABB jest pionierem i liderem technologii w zakresie produktów i rozwiązań w segmencie średnich napięć 
  • Kilkudziesięcioletnie doświadczenie w produkcji, instalowaniu i serwisowaniu produktów średnich napięć 
  • Kompleksowa baza produktów i rozwiązań w segmencie średnich napięć 
  • Produkty mają świadectwa zgodności z wymaganiami wielu międzynarodowych norm, w tym: IEC, IEEE, ANSI, GOST
  • Kompleksowa oferta usług obejmującej projektowanie i konsultacje, rozbudowy i modernizacje oraz usługi związane z zakończeniem eksploatacji urządzeń
  • ABB jest długoterminowym, zaufanym partnerem, z biurami handlowymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi w około 100 krajach
power_lines

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Select region / language