Mellanspänningsprodukter för eldistribution

ABB erbjuder det mest omfattande produktsortimentet för eldistribution och hjälper till med att ta itu med utmaningen att balansera ökande efterfrågan på el med ökande oro för miljön.

ABB:s omfattande utbud av mellanspänningsprodukter möjliggör säker, pålitlig och effektiv distribution av elektricitet.

Produktsortimentet omfattar mellanspänningsställverk, nätstationer, E-house (containerställverk), komponenter och kapslingar för primär- och sekundärdistribution 1-52 kV för inom- och utomhusbruk, skydds- och kontrollprodukter och ett omfattande serviceutbud.

Varför ABB?

  • ABB är tekniskt ledande inom mellanspänningsprodukter och lösningar
  • Årtionden av erfarenhet av tillverkning, installation och service för mellanspänningsprodukter
  • Omfattande portfölj av mellanspänningsprodukter och lösningar
  • Produkter certifierade enligt ett brett spektra av internationella standarder, bl.a. IEC, IEEE, ANSI, GOST
  • Omfattande serviceutbud som omfattar teknik och rådgivning, till- och ombyggnad och end-of-life tjänster
  • ABB är din långsiktiga och pålitlig partner med försäljning och service i 100 länder

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande