ABB:s samlade UniGear-erbjudande

Select Language
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • italiano
  • français
  • Türkçe
  • español

Luftisolerade ställverk för tuffa miljöer

UniGear är ABB:s huvudserie av luftisolerade mellanspänningsställverk för primärdistribution. Med över 25 års drift i krävande miljöer som gruvor, kraftverk och kemiska anläggningar, erbjuder UniGear säker och pålitlig eldistribution.

Ställverken uppfyller internationella standarder och är byggda för lång livslängd, enkel service och hög driftsäkerhet.

unigear_fam_small2

Utforska vårt UniGear-erbjudande

UniGear ZS1
UniGear ZS2
UniGear ZS3.2
UniGear MCC

TEKNISK INFORMATION

✓ Märkspänning: upp till 24 kV
✓ Klassificerad kontinuerlig ström (samlingsskena): 4000 A
✓ Kortslutningsström: 63 kA



UniGear ZS1

UniGear ZS1, upp till 24 kV, är ett luftisolerat mellanspänningsställverk med utdragbar effektbrytare för primärdistribution lämplig för inomhusinstallationer.


UniGear ZS1 är byggt som en lösning med enkel eller dubbel samlingsskena, duplex eller dubbelnivå. Det är också certifierat för användning i särskilda och krävande tillämpningar, t.ex. marina och seismiska tillämpningar. UniGear ZS1 finns i bredderna 500 mm, 650 mm, 800 mm och 1 000 mm – helt kompatibel med andra UniGear ZS1-paneler.




Fördelar

  • Tillverkas och stöds på sex kontinenter
  • Säkerhetsförregling för att undvika felaktig drift och helt ljusbågssäker
  • Kundanpassade versioner tillgängliga
  • Ställverket kan installerat mot väggen (min 100 mm)

Typiska tillämpningar

    • Datacenter
    • Energibolag
    • Off-shore-plattformar
    • Stationer för strömgenerering
    • Järnvägar
    • Sjukhus

    TEKNISK INFORMATION

    ✓ Märkspänning: up to 36 kV
    ✓ Klassificerad kontinuerlig ström (samlingsskena): 3150 A
    ✓ Kortslutningsström: 31.5 kA/3s




    UniGear ZS2

     

    UniGear ZS2, upp till 36 kV, är ett luftisolerat mellanspänningsställverk för primärdistribution lämpligt för inomhusinstallationer. UniGear ZS2 byggs i utförande med enkel samlingsskena eller rygg mot rygg i ett arrangemang med dubbla samlingsskenor.

    I konfigurationen med dubbla samlingsskenor är alla viktiga komponenter identiska med dem som används för enheter med enkla samlingsskenor, vilket innebär att samma service- och underhållsprocedurer kan garanteras.



    Fördelar

    • Helt utbytbara vakuum- och SF6-gaseffektbrytare
    • Driftsäkerhet, effektbrytare skjuts in/ut med stängd dörr
    • Installation inomhus

    Typiska tillämpningar

    • Vindkraftsparker, kraftstationer
    • Transformatorstationer
    • Hamnar, flygplatser, järnvägar
    • Köpcentrum

    TEKNISK INFORMATION

    ✓ Märkspänning: 40.5 kV
     Klassificerad kontinuerlig ström (samlingsskena): 3150 A 
    ✓ Kortslutningsström: 31.5 kA/4s 
    ✓ Märkhållspänning: 95 kV/1min 
    ✓ Märkstötspänning: 185 kV





    UniGear ZS3.2

     

    UniGear ZS3.2, upp till 40,5 kV (46 kV på begäran), är ett luftisolerat mellanspänningsställverk för primärdistribution lämpligt för inomhusinstallationer. UniGear ZS3.2 är ett metallkapslat ställverk som är byggt med en enkel samlingsskena och tillverkas i bredderna 1 200 och 1 400 mm. Kan förses med vakuumbrytare. Kontakta oss för mer information.



    Fördelar

    • Enkelt att använda och underhålla
    • Pålitligt och robust
    • Kompakt design för optimerad användning av utrymme
    • Olika paneler uppfyller ett brett spektrum av kundkrav




    Typiska tillämpningar

    Olika tillämpningar i de flesta system där elektrisk energi genereras, distribueras eller används.

    UniGear MCC

     

    UniGear ställverk för motordrifter, upp till 12 kV, är ett luftisolerat mellanspänningsställverk för motordrifter (MCC) som är speciellt utformat för koppling av motorer, transformatorer och kondensatorbatterier. UniGear MCC har utformats med en bredd på 400 mm och är kompatibelt med andra paneltyper i UniGear-familjen.

    MCC-kontaktorn är lämplig för 1 000 000 mekaniska operationer. Kontakta oss för mer information.


    Produktegenskaper


     UniGear ZS3.2a
     UniGear ZS1UniGear ZS2UniGear ZS3.2UniGear MCC
    Max. märkspänning24 kV36 kV 40.5 (46) kV12 kV
    Max. klassificerad kontinuerlig ström (samlingsskena/matare)4000 A3150 A3150 (2500) A 4000 A
    400 A
    Max. märkkortslutningsström63 kA31.5 kA31.5 (25) kA50 kA
    Samlingsskenornas placering(ar)
    Enkel, dubbel samlingsskena, duplex 
    Enkel samlingsskena, duplex
    Enkel samlingsskena
    Enkel samlingsskena
    StandarderIEC, GB, DL, GOST, Marine,(DNV, Lloyd, RINA, BV, ABS) IEC IEC, GB, DL, GOSTIEC, GOST, GB, DL
    Industrier
    Mycket krävande tillämpningar som marina, seismiska och kärnkraft. Energibolag, tung industri, datacenter, förnybar energi, olja och gas, järnvägar och transport m.m.
    Mycket krävande tillämpningar. Energibolag, tung industri, datacenter, förnybar energi, infrastruktur.
    Krävande tillämpningar. Energibolag, förnybar energi. 
    Kemi, olja och gas, tung industri (gruvor, metall och mineraler) och lätt industri (livsmedel)

    *   För ABB:s UniGear-portfölj för järnväg, klicka här 
    ** UG 550 har gått in i classic sedan mars 2025. Vänligen kontakta oss för mer information.
    *** För mer information om UniGear ZS8.4, kontakta vårt säljteam.


    Produktinformation att ladda ner

    Klicka på produktnamnen för att se dokumenten.

    Guide för att välja rätt mellanspänningsställverk

    Behöver du hjälp att hitta det bästa mellanspänningsställverket för just din applikation?

    Relaterat erbjudande

    Vanliga frågor


    Hur väljer jag rätt UniGear-produkt?

    UniGear erbjuder ett brett sortiment av produkter, till exempel UniGear ZS1, UniGear ZS2 och UniGear ZS3.2 – var och en utformad och optimerad för olika behov. Vilken UniGear-produkt som är den rätta beror på kundens specifika tillämpningskrav, t.ex. spänningsnivå, strömstyrka och miljöförhållanden. Mer information finns i tabellen ovan, eller i ABB:s produktväljarverktyg. Du kan också kontakta vårt säljteam, som kan hjälpa dig att skräddarsy en lösning efter dina exakta specifikationer.


    Vilka är de främsta fördelarna med UniGear-mellanspänningsställverk?

    UniGear-ställverket är välkända för sin tillförlitlighet, säkerhet och flexibilitet. Viktiga fördelar är användningen av ABB-komponenter och avancerad digital teknik, en kompakt design, enkel installation och starka integrationsmöjligheter. Det erbjuder också förbättrade skydds- och kontrollfunktioner, vilket gör det lämpligt för ett stort antal krävande tillämpningar. Dessutom är det mycket anpassningsbart, för att uppfylla olika kundbehov. UniGear stöds av omfattande tjänster för produktens livscykel.

     


    Vilka är de typiska tillämpningarna för UniGear-mellanspänningsställverk?

    Typiska tillämpningar är transformatorstationer, industrianläggningar, kommersiella byggnader, datacenter och installationer för förnybar energi. UniGear-ställverk är mångsidiga och kan användas i olika krävande miljöer, t.ex. offshoreplattformar, marina fartyg, gruvor och kemiska anläggningar.


    Kan UniGear-ställverk integreras med befintliga styrsystem?

    Ja, UniGear-ställverket kan integreras med befintliga system genom olika kommunikationsprotokoll. Dessutom stöder det IEC 61850-kommunikationsprotokollet, vilket möjliggör sömlös integrering med annan utrustning och andra system. Detta säkerställer kompatibilitet och enkel drift inom din befintliga infrastruktur.


    Vilken typ av support och utbildning erbjuder UniGear för nya kunder?

     

    UniGear erbjuder omfattande support och utbildning för nya kunder, inklusive installationsvägledning, driftutbildning och löpande teknisk support. ABB tillhandahåller klassrumsutbildningar och resurser som manualer, onlinehandledning och utbildning på plats för att säkerställa att kunderna effektivt kan använda och underhålla sina ställverk. Du kan hitta mer information här

    Select region / language