KEVA C 户内型电压传感器

感器(传感器)为保护和监测中压电力系统提供电压测量,最高可达 24 kv



传感器作为传统仪表变压器的继任者,以显著减小尺寸,提高安全性,并提供更高的额定值标准化和更广泛的功能范围。

电压传感器基于电阻分压器。该传感器在整个测量范围内是不饱和和线性的。输出信号是一个电压,它与初级电压成正比。

KEVA C 户内型电压传感器的设计可以方便地更换电缆t型连接器中最初使用的绝缘插头。由于其小巧的尺寸和优化的设计,传感器可以用于改造目的以及在新的安装。
 


主要优势

  • 安装简单快速
  • 体积小,重量轻
  • 项目设计流程简单快速
  • 灵活性高
  • 降低运行成本
  • 提高安全可靠性


主要特性

  • 电压范围高达 24 kV
  • 测量准确级 0.5 级
  • 集成二次屏蔽电缆,RJ45 标准化接口
  • 线性度高
  • 动态范围广
  • 无铁磁谐振


想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

Related offering

Select region / language