Informacja prasowa 2020-04-22 Rozwiązanie ABB Ability™ Augmented Field Procedures pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo i efektywność operacyjną w sektorze energetycznym Firma ABB opracowała rozwiązanie wykorzystujące technologie mobilne i rozszerzoną rzeczywistość (ang. augmented reality) do cyfryzacji środowiska pracy operatorów terenowych i lepszej interakcji pomiędzy pracownikami serwisu a pracownikami dyspozytorni.
Informacja prasowa 2020-04-10 Darowizny na rzecz Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża W ramach działań pomocowych w związku z epidemią koronawirusa, firma ABB łączy siły z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża (MKCK) —organizacją humanitarną, która specjalizuje się w reagowaniu kryzysowym oraz walczy z pandemią w miejscach, gdzie panują konflikty zbrojne i innego rodzaju przemoc. MKCK jest także częścią Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, który współpracuje ze
Informacja prasowa 2020-04-09 Niezawodne zasilanie na ostatnich odcinkach II linii warszawskiego metra Firma ABB zasili pociągi i stacje na kolejnych odcinkach II linii metra w Warszawie. To dobra wiadomość dla pasażerów. Obecnie systemy ABB niezawodnie zasilają centralny odcinek II linii oraz jej rozszerzenie na Targówek i Wolę.
Artykuł 2020-04-07 ABB dostarcza przetwornice częstotliwości dużej mocy do olbrzymich turbin morskich Przetwornice częstotliwości PCS6000 średniego napięcia ABB, produkowane w Fabryce Napędów w Aleksandrowie Łódzkim, obsługują już turbiny wiatrowe o mocy do 13 MW, a następna generacja urządzeń będzie jeszcze mocniejsza.
Informacja prasowa 2020-04-03 Krytyczne dane przetwarzane bliżej i taniej Firmy ABB, HP Enterprise i Rittal połączyły siły tworząc Secure Edge Data Center. To wykorzystujące założenia edge computing centrum przetwarzania danych, które obniża koszty operacyjne i emisję CO2 nawet o jedną piątą.
CEO 2020-04-03 Prezes ABB: pomagamy stawić czoła koronawirusowi Pracowałem w wielu firmach przemysłowych i mogę przyznać, że w ciągu ostatnich tygodni praca polegająca na prowadzeniu biznesu zmieniła się diametralnie. W marcu ogłoszono pandemię koronawirusa, która wpłynęła na życie miliardów ludzi i podważyła nasze dotychczasowe przyzwyczajenia jeśli chodzi o to, jak pracujemy i żyjemy. COVID-19 ma negatywny wpływ na globalną gospodarkę, co będzie mieć
Informacja prasowa 2020-04-01 Wybrane usługi cyfrowe ABB dostępne nieodpłatnie do końca 2020 roku Darmowe rozwiązania mają wesprzeć funkcjonowanie newralgicznych placówek opieki zdrowotnej, przedsiębiorstw użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych i handlowych.
Informacja prasowa 2020-03-26 Stadler wykorzysta wydajne rozwiązania ABB w pociągach FLIRT dla PKP Intercity Sprawdzone na polskich torach przekształtniki trakcyjne ABB zostaną zainstalowane w 12 nowych składach PKP Intercity, które mają kursować na długich trasach międzywojewódzkich.
Informacja prasowa 2020-03-18 ABB publikuje raport o zrównoważonym rozwoju za rok 2019 4300 osobodni wolontariatu, emisja CO2 mniejsza o 8,7 proc., 250 projektów, które mają zmniejszyć zużycie energii – „ABB Sustainability Report 2019” to ciekawy przykład, pokazujący, że za deklaracjami globalnej korporacji kryją się konkretne liczby.
Informacja prasowa 2020-03-11 Elektromobilność dla każdego, czyli nowe rozwiązanie ABB do ładowania pojazdów w domu Firma poszerza swoje portfolio z zakresu e-mobility o nową naścienną ładowarkę Terra AC Wallbox.