WYDARZENIA 2016-06-01 899 systemów średniego napięcia na potrzeby Gotthard-Basistunnel Gotthard-Basistunnel, projekt będący punktem zwrotnym w inżynierii kolejowej, został ukończony. ABB przyczyniła się do jego realizacji dostarczając rozdzielnice średniego napięcia.
NAUKA I TECHNOLOGIE 2016-05-30 ABB wprowadza innowacyjne rozwiązanie w zakresie zasilania modułowego Nieprzerwana dystrybucja energii elektrycznej w pojedynczym systemie zwiększająca poziom zabezpieczeń i niezawodność dostaw energii w centrach danych i szpitalach.
WYDARZENIA 2016-05-24 ABB partnerem Tubądzin Design Awards ABB, po raz kolejny w ostatnim czasie, zaangażowała się w ścisłą współpracę z młodymi architektami. Po przystąpieniu do programu Promujemy Polską Architekturę, spółka została Partnerem Konkursu Tubądzin Design Awards. Tym razem wyzwanie postawiono przed czynnymi zawodowo architektami wnętrz oraz studentami kierunków związanych z projektowaniem lub aranżacją wnętrz. Konkurs Tubądzin Design Awards,
KONTRAKTY I PROJEKTY 2016-05-23 ABB podtrzymuje osiemnastowieczną tradycję dzięki swojej najnowszej technologii GIS Umożliwienie mobilnych dostaw energii elektrycznej do herbacianej stolicy Chin – mobilna rozdzielnica ABB z izolacją gazową (GIS) zapewnia szybkie zaopatrzenie w energię elektryczną ku radości koneserów herbaty Uważa się, że początki kultury picia herbaty w Chinach sięgają 5 tysięcy lat wstecz i po dziś dzień pozostaje ona ważną częścią chińskiej tradycji. Wioska znana ze swoich herbat światowej
KONTRAKTY I PROJEKTY 2016-05-13 Zamówienia za ponad 300 mln USD wzmocni chińską sieć elektroenergetyczną i zmniejszy negatywny wpływ na środowisko Nowoczesna technologia transformatorowa umożliwi przesyłanie liniami UHVDC do 10 000 MW energii elektrycznej, ustanawiając jednocześnie nowy rekord świata pod względem zdolności przesyłowych przy poziomie napięcia 800 kV. ABB otrzymała zamówienia o wartości ponad 300 mln USD obejmujące dostawę nowoczesnych transformatorów przekształtnikowych na potrzeby linii przesyłowych prądu stałego UHVDC.
WYDARZENIA 2016-05-09 ABB Mecenasem Polskiej Architektury ABB zwiększa bezpośrednią współpracę z architektami. To odpowiedź na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku budownictwa mieszkaniowego oraz inwestycji w budynki użyteczności publicznej. Coraz większe wymagania użytkowników skłaniają architektów do sięgania po najnowocześniejsze technologie. ABB wychodzi naprzeciw ich potrzebom, ułatwiając dostęp do informacji na temat produktów i systemów
WYDARZENIA 2016-04-29 Softstarty PSTX ABB Elektroproduktem Roku magazynu Elektrosystemy Oferowane przez ABB softstarty PSTX zostały wybrane produktem roku przez czytelników magazynu Elektrosystemy, w XIII edycji konkursu ELEKTROPRODUKT ROKU 2015. To kolejna z rzędu nagroda przyznana urządzeniu ABB w tym plebiscycie, tym razem w kategorii „Napędy i Sterowanie”. Nowe softstarty typu PSTX to grupa zaawansowanych technologicznie aparatów do optymalizacji rozruchu trójfazowego silnika
NAUKA I TECHNOLOGIE 2016-04-27 Innowacyjne rozwiązanie ABB integruje sieci niskiego napięcia z koncepcją Internetu Rzeczy, Usług i Ludzi Nowa, działająca w chmurze platforma pozwala obniżyć koszty energii w różnych sektorach przemysłu nawet o 30 proc.
WYDARZENIA 2016-04-27 Uczestnicy ABB IT Challenge 2016 przenoszą edukację na wyższy poziom! Ruszył II etap konkursu [ ABB IT Challenge. ] 12 drużyn studenckich z całej Polski, które awansowały po I etapie, przygotowuje autorskie projekty informatyczne wspierające procesy uczenia się. To zadanie jest odpowiedzią na hasło tegorocznej edycji konkursu – „Learning – LevelUP”. ABB IT Challenge to konkurs organizowany przez Centrum Systemów Informatycznych ABB. Jego ideą jest praca w zespołach
WYDARZENIA 2016-04-25 Obama i Merkel zainspirowani przełomowymi technologiami ABB podczas targów w Hanowerze Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama byli pierwszymi podczas Hannover Messe 2016, którzy zapoznali się nowymi inteligentnymi czujnikami ABB.