Coriolis massflödesmätare CoriolisMaster FCH330 and FCH350

FCH 300 är en serie kompakta Coriolis flödesmätare som har ett lågt tryckfall, hög kapacitet, intuitiv display, både analoga, digitala utgångar och HART kommunikation.
FCH300 serien är även EHEDG certifierad med speciellt behandlade ytor på mediaberörda delar.

Översikt
Data
Verktyg
Fieldbus & HART
Download
Service

Översikt

Utan krav på raksträckor före eller efter mätaren gör att denna kompakta Coriolis flödesmätare kan installeras i trånga utrymmen.

FCH300 serien står för: 

  • EHEDG, hygienisk certifikat 
  • Bra mätnoggrannhet för vätskor och gaser. (0,25%)
  • Mätning av massa och volymflöde, densitet, temperatur och koncentration i samma instrument
  • Enkel idrifttagning och minimalt underhåll
    – Modular transmitter approach with up to 5 simultaneous outputs
    – ABB gemensamt användargränssnitt med sensor och programminne 
  • Robust aluminumkapsling (Option rostfritt stål)
  • Lågt tryckfall (spara 25% på pumpenergikostnader jämfört med andra märken)
  • Stort mätspan

Optioner för FCB350 serien: 

  •  Bästa mätnoggrannhet för vätskor och gaser (0,1%)
  • DensiMass mjukvara för mätning av direkt koncentration för olika medier

Data

Allmänna specifikationer:  

  • Storlekar / mätområden
    – DN 25 (1 in.) / 0 till 35,000 kg/h (77,162 lb/h)
    – DN 50 (2 in.) / 0 till 90,000 kg/h (198,416 lb/h)
    – DN 80 (3 in.) / 0 till 250,000 kg/h (551,156 lb/h)
  • Ex godkännanden
    – ATEX zon 0/1/2, cFMus Div 1/2 och zon 0/1/2, NEPSI 0/1/2
  • Hygienic approvals
    – EHEDG and FDA material compliant
  • Material
    – 1.4404 / 1.4435 (316L) eller Hasteloy C
  •  Noggrannhet för vätskor
    FCH330
    – Massa och volym: 0.4 % / 0.25 %
    – Densitet:: 10 g/l
    FCH350
    – Massa: 0.15 % / 0.1 %, volym: 0.15 %
    – Densitet:: 2 g/l eller 1 g/l
  • Max processtemperatur
    FCH330
    –  -50 till 160 °C (-58 till 320 °F)
    FCH350
    –  -50 till 205 °C (-58 till 400 °F)
  • Utgångar
    – 2 strömutgångar, en puls, ett kontakt ut / in
    – HART
  • Matningsspänning
    – 24 V AC/DC, 110/230 V AC

Verktyg

För att välja den mest lämpliga produkten för din applikation använder du länken nedan.  

Fieldbus & HART

ABB ger kunden valfrihet att själv välja den fältbuss som bäst lämpar sig.
Versionsmatrix dokument som visar information om versioner av hårdvara, mjukvara och drivrutiner..

  • Läs mer
    – Information om versioner av mjukvara/hårdvara: Version matrix

Programvara och dokumentation:

Fristående verktyg:
ABB erbjuder programvaruverktyg som använder de listade drivrutiner ovan för enheten konfiguration och övervakning. Read more & download

Fältbusslösningar:
ABB erbjuder ett brett utbud av fältbuss produkter, tillbehör, verktyg, supportdokumentation, program och nyheter. Read more

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language