VortexMaster FSV430 flödesmätare

ABB:s VortexMaster FSV430 är en flexibel flödesmätare för volymflödesapplikationer. Genom att använda mätning av en integrerad temperatursensor gör flödesmätaren idealisk för gaser, avjoniserat vatten och ånga. 

Vortex flödesmätare använder även en två-tråds transmitter som med DSP-teknik ger en mycket effektiv vibrationskompensering i svåra applikationer. Kan levereras både med flänsad eller wafer processanslutning, och med integrerad eller separatmonterad elektronik. 

Om du letar efter en Vortex flödesmätare med integrerad energiberäkning är det den mer avancerade versionen VortexMaster FSV450 du söker! 

Förutom vårt breda sortiment erbjuder vi smarta digitala lösningar med snabb felavhjälpning, automatisk verifiering, prediktivt underhåll och förenklad idrifttagning på distans eller genom augmented reality (AR).

Välj rätt flödesmätare för dig med hjälp av våra expertsäljare alternativt ABB:s egna dimensioneringsprogram.

Data
Verktyg
Fieldbus & HART
Download
Service

Data

Allmänna specifikationer:

  • Enkel konfigurering
    – Easy Set-up-funktion
    – Fulltext meny
    – Konfigurering utföres genom glaset
  • Onoggrannhet för vätskor
    – 0,65% av avläst flöde
  • Onoggrannhet för gaser och ånga
    – 0,9% av avläst flöde
  • Processanslutning och storlekar
    – Flänsad DN 15-300 (1/2 till 12 in.)
    – Wafer/Inspännd / DN 25-150
  • Godkännanden för explosionsskydd
    – ATEX, IECEx, cFMus, NEPSI
  • Utgång / kommunikation
    – 4 - 20 mA / HART 7
  • Programmerbar digital utgång
    – Min/Max eller puls
  • Analog ingång (för kompensering mm.)
    – Tryck, temperatur, metanhalt, densitet

Verktyg

För att välja den mest lämpliga produkten för din applikation.

Fieldbus & HART

ABB ger kunden valfrihet att själv välja den fältbuss som bäst lämpar sig.
Versionsmatrix dokument som visar information om versioner av hårdvara, mjukvara och drivrutiner.

  • Läs mer
    – Information om versioner av mjukvara/hårdvara: Version matrix

Programvara och dokumentation:

Fristående verktyg:
ABB erbjuder programvaruverktyg som använder de listade drivrutiner ovan för konfiguration och övervakning. Läs mer & nedladdning

Fältbusslösningar:
ABB erbjuder ett brett utbud av fältbussprodukter, tillbehör, verktyg, supportdokumentation, program och nyheter. Läs mer

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language