266CRT - Multivariabeltransmitter med tryckförmedlarkonstruktion

Multivariablatransmittern 266CRT med tryckförmedlare via kapillärrör mäter och beräknar massflödet för gaser, ångor och vätskor genom en funktion av differenstrycket DP samt absolut tryck och temperatur.

Förutom tryck- och/eller temperaturberoende förändringar av densiteten i vätskan kompenserar denna tryckgivare även för parametrar som utsläppskoefficienten, termisk expansion av rörledningar och strypfläns samt Reynolds tal. 266CRT kan också användas för DP nivåmätning om densitetskompensering är nödvändigt pga processtemperaturförändringar. Detta gör nivåmätning mycket mer pålitlig.

 Förutom hög precision, erbjuder 266CRT fördelen att endast en enda transmitter kan användas istället för flera olika transmittrar plus en massflödesberäknare. 

Data
Fieldbus & HART
Download
Service

Data

  • Noggrannhet: ± 0,04%
  • Tillvalet högt statiskt arbetstryck (41 MPa, 6000 psi)
  • Utsignal: 4 till 20 mA, HART
  • LCD med/utan TTG (Through The Glass) teknik. TTG möjliggör konfiguration utan att behöva ta bort fönsterlocket
  • Integrerad "totalizer" med en digital utgång (puls eller frekvensutgång) för att aktivera externa "totalizers"
  • Utbytbara elektronik med automatisk konfigurerings möjligheter

Fieldbus & HART – 266xxx MV

ABB ger kunden valfrihet att själv välja den fältbuss som bäst lämpar sig.
Versionsmatrix dokument som visar information om versioner av hårdvara, mjukvara och drivrutiner.
  • Läs mer
    – Information om versioner av mjukvara/hårdvara: Version matrix

Programvara och dokumentation:

Fristående verktyg:
ABB erbjuder programvaruverktyg som använder de listade drivrutiner ovan för enheten konfiguration och övervakning. Läs mer & nedladdning

Fältbusslösningar:
ABB erbjuder ett brett utbud av fältbuss produkter, tillbehör, verktyg, supportdokumentation, program och nyheter. Läs mer

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language