IRB 7600RX

 

Der IRB 7600RX ist ein Industrieroboter mit 7. Achse, der für den schnellen und flexiblen Transfer von Teilen zwischen zwei Pressen entwickelt wurde.

Als Basis dient der 6-achsige IRB 7600. Damit Teile beim Transfer zwischen zwei Pressen nicht um 180° rotiert werden müssen, ist am Handflansch eine zusätzliche 7. Achse montiert. Diese ermöglicht einen Teiletransfer mittels Schwenkbewegung. Schwingungen, die meist beim Rotieren von Teilen entstehen, können so minimiert werden.


Benutzerfreundliche Programmierschnittstelle

Der IRB 7600RX wird auf die gleiche Weise programmiert wie der 6-achsige IRB 7600. Zusätzlich kann er mit der ABB StampWare programmiert werden.

StampWare
StampWare ist eine Steuerungssoftware, die entwickelt wurde, um Ihre Fertigung produktiver zu machen, indem die Lern- und Inbetriebnahmezeiten minimiert werden. Die modulare Programmstruktur, der Programmassistent und die grafische Benutzeroberfläche verkürzen die Schulungszeit, die der Bediener und der Roboterprogrammierer benötigen. Das Ergebnis ist eine effizientere Produktion während der Installation, der Produktionseinrichtung und der Optimierung des Roboterzyklus.

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns