El evento líder en innovación industrial, automatización y robótica

ABB Robotics presentamos en Advanced Manufacturing Madrid 2026 los días 4 y 5 de noviembre de 2026 en el stand nº 6H08 pabellón 6 de IFEMA, las últimas soluciones robóticas y digitales para la industria 4.0.

Soluciones destacadas:

  • Paletizado y despaletizado con el nuevo robot colaborativo PoWa, guiado mediante visión artificial para una manipulación de materiales más eficiente y flexible.
  • Soldadura colaborativa con PoWa, combinada con el software intuitivo Easy Teach Device, que permite programar trayectorias y puntos de soldadura de forma sencilla guiando manualmente el robot.
  • El cobot GoFa™ capaz  de generar automáticamente trayectorias libres de colisiones para optimizar la manipulación de piezas, gracias a RobotStudio® Automatic Path Planning.
  • Aplicaciones de alta velocidad con el robot IRB 930 SCARA, que ofrece hasta 22kg de carga útil y rendimiento hasta 20% superior, ideal para ensamblaje, manipulación de materiales, pick & place de alta velocidad y atornillado en sectores como la electrónica, los vehículos eléctricos, energía solar, y bienes de consumo.
Multimedia
shared-image-(26)
shared-image-(30)
shared-image-(6)

Ponencias

4 de noviembre, Sala Tech Forum

🗣 Pablo Fernández, Sales Manager General Industry en ABB Robotics

 


13:45 h I La robótica conecta industrias: nuevas oportunidades más allá de la fábrica

Descubre cómo la robótica está ampliando su impacto más allá de los entornos de fabricación tradicionales. Analizaremos las nuevas oportunidades que surgen en sectores cada vez más diversos gracias a la automatización.

 

Más información de la ponencia​


15:30 h I Automatización inteligente de procesos de acabado superficial: robótica al servicio de una industria más sostenible y competitiva

Descubriremos cómo las soluciones robóticas están transformando los procesos de acabado superficial, mejorando la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad. Una visión práctica de la automatización aplicada a este tipo de operaciones.


Más información.


16:20 h I Del cumplimiento normativo a la competitividad: diálogo sobre el futuro de los tratamientos superficiales

Exploraremos cómo el cumplimiento normativo puede convertirse en una oportunidad para impulsar la innovación y la competitividad. Un debate sobre los retos y tendencias que marcarán el futuro de los tratamientos superficiales.

 

Más información.

5 de noviembre, Auditorium

🗣 Pablo Fernández, Sales Manager General Industry en ABB Robotics

 


13:00 h I La nueva máquina-herramienta: tecnología, rentabilidad y talento

Analizaremos cómo la digitalización, la automatización y las nuevas tecnologías están redefiniendo el papel de la máquina-herramienta. Una oportunidad para descubrir las claves que impulsarán la productividad y la atracción de talento en el sector.


Más información.

Soluciones de robótica colaborativa, industrial y digital

Descubre nuestras soluciones para la industria del metal

Más información

ABB_picto_48x48_10_leader_0440_10_leader_0440-01
Coordinadora del evento
Giovanna Purchiaroni

 

Síguenos en redes sociales
Facebook LinkedIn YouTube Twitter Instagram
Select region / language