協働ロボットは、皆さまの現場作業を新たな次元に引き上げます。ロボットは人間とともに作業し、安全性、柔軟性、生産性のバランスの下、作業を行います。産業用ロボットとオートメーションのパイオニアとして、ABBは最も幅広いと言えるポートフォリオを提供しています。
柔軟な作業環境で、先の読めない市場に適応する
私たちの協働ロボットは、ヒトと一緒に作業できるように、接触停止の感度をはじめ、本質的な安全性を徹底して設計されています。ロボットとヒトの互いの作業環境はもはやシームレスにつなげられます。最適なコラボレーションによる自動化は、スピードと効率性を向上します。
ABBならではの包括的ラインアップ
クラス最高の安全性を備えて設計された協働ロボットのYuMi®ファミリーは、ヒトとの緊密な作業を促進します。 YuMi®は、小さく軽量なモノの組み立てや検査など、低可搬重量のアプリケーションに強く焦点を当てて設計されています。また、ABBの統合型安全システムであるSafeMoveによって、より高い可搬重量とより高速の産業用ロボットを接続し、適切なアセスメントに基づき“協働化”、作業効率やスペース効率を向上できます。
カンタンに始められ、よりプロフェッショナルな習熟をめざす
ABBのツールやソフトウェアは、どのような規模の企業にとっても、ロボットの設置、プログラム、操作を容易にすべく工夫されています。また、国内のお客さま向けに、ABBロボティクス ジャパン独自の習熟支援ツールやサポートプログラムをご用意しています。お気軽にお問い合わせください。