La nostra applicazione

Ferrovia_01
Soluzioni per sottostazioni elettriche di trazione SSE a 3 kVcc e 25 kVca, stazioni passeggeri, gallerie ferroviarie, sistemi di protezione della linea di contatto a 25 kVca e depositi destinati alla manutenzione del materiale rotabile.

Le tecnologie ABB sono impiegate per la distribuzione dell'energia in media e bassa tensione, la protezione delle reti elettriche, il monitoraggio degli impianti e la continuità di esercizio delle infrastrutture ferroviarie.

Le esigenze del settore

Continuità di servizio

Garantire l'alimentazione dei servizi essenziali in caso di anomalie o interruzioni della rete

Affidabilità dell'alimentazione

Assicurare prestazioni elevate e continuità operativa nel tempo

Sicurezza degli impianti

Proteggere infrastrutture, reti elettriche e apparecchiature

Digitalizzazione degli asset

Supportare il monitoraggio continuo e la manutenzione predittiva

Supervisione degli asset

Supportare il controllo centralizzato e l'analisi delle prestazioni degli impianti

Prodotti e soluzioni

Dispositivi di protezione

→FSK-II

→TV per FSK VOL-40,5

→Gerapid

→Relè di protezione Relion serie REX6xx

→Tmax XT

→Emax 3

→INTERRUTTORI SCATOLATI ELETTRONICI 1150Vac


 

BMS e sistemi di supervisione

→BMS

→ABB Zenon

→ABB Optimax


 


Scopri di più

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language