ABB i-bus® KNX представляет собой интеллектуальную систему, которая отвечает самым высоким требованиям к автоматизированному управлению инженерными системами в современных зданиях.
ABB i-bus® KNX строится на базе технологии KNX, которая сегодня признана первым международным стандартом по управлению всеми типами интеллектуальных зданий - промышленными, коммерческими или жилыми.
Система ABB i-bus® KNX позволяет просто и гибко управлять инженерными системами, обеспечивая надежность, энергоэффективность и удобство эксплуатации.
Эксплуатационная гибкость интеллектуальных инсталляционных систем АВВ i-bus® KNX позволяет легко адаптировать повседневную жилую или рабочую среду к индивидуальным требованиям как сегодня, так и в будущем.
Широкий ассортимент продукции ABB i-bus KNX позволяет решить задачи любой сложности по автоматизированному управлению инженерными системами: освещение, жалюзи, отопление, вентиляция, кондиционирование, безопасность.
В данной серии курсов базовым является курс М31, на котором подробно рассказывается о правилах параметрирования устройств системы ABB i-bus® KNX, а также подробно рассматриваются основные меню и последовательность работы с программным обеспечением ETS. Обязательные требования для посещения каждого из курсов указаны в описании ниже, исключение, по усмотрению Учебного Центра, может быть сделано только для лиц, имеющих сертификат международной ассоциации KONNEX.
M31 – «Построение системы управления освещением на базе технологии ABB i-bus KNX»
Приобретение навыков параметрирования и программирования устройств ABB i-bus KNX по управлению освещением (обязательное прохождение курса PM24).
M31.1 – «Построение системы управления освещением на основе сенсоров Busch-priOn® системы ABB i-bus KNX»
Приобретение навыков настройки системы управления освещением на основе протокола KNX с использованием сенсоров управления Busch-priOn® (обязательное прохождение курса PM24).
M32 – «Построение системы управления микроклиматом на базе технологии ABB i-bus KNX»
Приобретение навыков параметрирования и программирования устройств ABB i-bus KNX по управлению микроклиматом (обязательное прохождение курса M31).
M36 – «Особенности параметризации сенсоров управления Busch-priOn®»
Приобретение навыков параметрирования и программирования сенсоров управления Busch-priOn® для систем ABB i-bus KNX (обязательное прохождение курса M32).
M37 – «Построение системы управления освещением на базе технологий DALI и ABB i-bus KNX»
Приобретение навыков параметрирования и программирования систем освещения на базе технологий DALI и систем ABB i-bus KNX (обязательное прохождение курса M31).