Тренинг-центр по оборудованию РЗА и АСУТП в Чебоксарах

Центр обучения ООО «АББ Силовые и Автоматизированные Системы» существует уже более 20 лет и является одной из самых высокотехнологичных площадок для обучения специалистов по РЗА и АСУ в России.


На основных объектах Центр располагает оборудованными классами по проведению учебных семинаров. Один из таких классов расположен в г. Чебоксары на базе «Центра инжиниринга и производства», где постоянно проходят семинары по подготовке персонала заказчика к работе с оборудованием и системами АББ. Семинары проводятся в рамках индивидуально разработанной программы, исходя из потребностей в определенных знаниях и навыках в работе с устройствами АББ.
Кроме того, в процессе семинаров слушатели могут ознакомиться с производством и тестированием оборудования, а также получить подробные инструкции от специалистов компании, как действовать в той или иной ситуации на объекте. В качестве модели используется специальный Полигон, где можно закрепить полученные знания опытным путем. 

Поскольку учебные семинары разрабатываются на основе пожеланий Заказчика, занятия проходят строго по согласованному плану, однако, специалисты компании также могут предложить слушателям получить дополнительные сведения о новых разработках и решениях в сфере энергосбережения, интеллектуальных сетей и т. д. Сотрудники, преподающие в Центре обучения, являются высококвалифицированными специалистами, принимающими участие в разработке и внедрении устройств и систем, и имеющими большой опыт практической работы на различных энергообъектах.

Заказчик, по ряду причин, не всегда имеет возможность отвлечь своих специалистов от основной деятельности. В этом случае мы можем организовать аналогичный Центр обучения на объекте заказчика. Естественно, такие площадки оснащены современным оборудованием, и регулярно посещаются нашими специалистами. Такие центры уже успешно функционируют в Филиале ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга (г. Пятигорск), ФГАОУ ДПО "КПК ТЭК" (г. Екатеринбург), ЦПК Мосэнерго (г. Москва), ФГОУ ДПО «Петербургском энергетическом институте повышения квалификации», НОУ "Центр подготовки кадров энергетики" (г. Санкт-Петербург), центр обучения в ОАО «Якутскэнерго», НОУ "Учебный комбинат" (г. Ессентуки). Таким образом, более сотни специалистов получили возможность пройти обучение на современном оборудовании не покидая пределов своего региона. 

По окончании учебных семинаров выдается Сертификат.

Адрес тренинг-центра:


Чебоксары, пр. И. Яковлева, 1,
тел.: (8352) 25-6162
marina.tarasova@ru.abb.com
бланк заявки можете скачать здесь

Схема проезда


Курсы по РЗА
Курсы по АСУ

Список курсов

Код Название курса
Микропроцессорные устройства РЗА для сетей напряжением 6-10-35 кВ
RU300-17
Микропроцессорные устройства защиты, автоматики и управления подстанционного оборудования 6-35 кВ серии SPACOM
RU800-17
Комплектные устройства защиты и автоматики серии SPAC 800
RU810-17
Комплектные устройства защиты и автоматики серии SPAC810
RU541-17
Микропроцессорные устройства защиты, автоматики и управления подстанционного оборудования 6-35 кВ серии REF541... REF545, REM545, RET545
RU542-17
Микропроцессорные устройства защиты, автоматики и управления подстанционного оборудования 6-35 кВ серии REF 542 plus
Семейство микропроцессорных терминалов REx500 для защиты, управления, измерения и контроля энергосистем 110кВ и выше
RU500-17
Устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики для электрических станций и подстанций серии REx 500. Программное обеспечение САР540
RU216-17
Устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики для электрических станций серии REG216. Программное обеспечение САР216
RU316Т-17
Устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики для электрических станций и подстанций серии RET316*4. Программное обеспечение САР316
RU316G-17
Устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики для электрических станций серии REG316*4. Программное обеспечение САР316
Семейство продуктов RELION® для защиты, управления, измерения и контроля энергосистем для всех уровней напряжения
RU615-17
Устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики для электрических станций и подстанций 6-10-35 кВ, серия 615. Программное обеспечение РСМ 600
RU650-17
Устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики для электрических станций и подстанций, серия 650. Программное обеспечение РСМ 600
RU670-17
Устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики для распределительных сетей, сетей электропередачи, магистральных сетей электроснабжения, серия 670. Программное обеспечение РСМ 600
RU670G-17 Устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики для систем генерации, серия REG670. Программное обеспечение РСМ 600
Дуговая защита серии REA
RU101-17
Устройства дуговой защиты серии REA 100: REA 101, REA 103, REA 105, REA 107
Программное обеспечение для работы с устройствами РЗА (CAP505, CAP540, SMS510, PCM600)
RU505P-17
Программный инструмент конфигурирования и параметрирования устройств РЗА САР505
RU510P-17
Комплексная система мониторинга подстанции SMS 510 RU
RU540P-17
Программный инструмент конфигурирования и параметрирования устройств защиты и управления САР540
RU600P-17 Программный инструмент конфигурирования интеллектуальных электронных устройств защиты и управления РСМ 600
 Скачать программы курсов

Эксплуатация устройств телемеханики и программно-технического комплекса фирмы АББ для систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления

Код Название курса
RU09MSP-17
MicroSCADA Pro - Оптимизированное управление и надежная работа объекта за счет максимальной интеграции и обеспечения связи между различными устройствами и системами, стандартные протоколы связи и интерфейсы.
(Для систем ПТК MicroSCADA с применением монитора отображения PRO)
RU08MS-17
MicroSCADA - Оптимизированное управление и надежная работа объекта за счет максимальной интеграции и обеспечения связи между различными устройствами и системами, стандартные протоколы связи и интерфейсы. 
(Для систем ПТК MicroSCADA с применением классического монитора отображения)
RU560RT-17
Устройства телемеханики RTU560 - совершенное решение для применения на подстанциях магистральных и питающих сетей, а также на первичных распределительных подстанциях
RU211RT-17
Устройства телемеханики RTU 211. Дистанционное управление и телемеханизация
КРУ, интерфейсы связи с технологическими установками
 Скачать программы курсов

 

Схема проезда

Select region / language

Популярные страницы