En Día del Orgullo 2022-06-28 ABB en Chile presenta Política de Diversidad LGBTQ+ La compañía se comprometió a trabajar por construir una organización que abrace y celebre la Diversidad como un agente diferenciador y pilar estratégico.
Artículos Técnicos – Smart Buildings 2022-06-22 Tableros eléctricos ABB para la Infraestructura – Segmento Residencial, Comercial e Industrial En el portafolio de gabinetes murales (tableros eléctricos) de ABB, donde la versatilidad y el rendimiento técnico se combinan con un diseño elegante, son diseñadas para reducir el tiempo de cableado y optimizar al máximo la seguridad eléctrica. La amplia gama de tamaños y de sus versiones Mistral, SR2 y Gemini, hacen que el portafolio de ABB sea uno de los fabricantes más competitivos en la
Artículos Técnicos – Smart Buildings 2022-06-22 Sistema de distribución de energía enchufable – Smissline TP El avance de la tecnología, la demanda de los sistemas digitales “On line” y las instalaciones eléctricas asociadas al Critical Power Market (tales como bancos, Data Centers, hospitales, telecomunicaciones) exigen no tan solo una continuidad de energía eléctrica, sino que también requieren que éstas sean flexibles tanto para eventuales cambios (realizados por sus usuarios) como mantenciones
Artículos Técnicos – Smart Buildings 2022-06-22 Selectividad eléctrica total en instalaciones eléctricas – S750DR Cada vez más aumentan los requerimientos y exigencias respecto a las instalaciones eléctricas. Por un lado, deben ser más eficientes, seguras y por sobre todo, los circuitos eléctricos y sus protecciones deben tener la característica de ser “selectivos” (punto 5.1.4.2 del Reglamento de Seguridad de Instalaciones de consumo de energía eléctrica). Para todo lo anterior, la familia de protecciones
Artículos Técnicos – Smart Buildings 2022-06-22 Sensores de presencia ABB para el segmento de Infraestructura En la actualidad, implementar sistemas de eficiencia energética contempla más que sólo obtener un galardón asociado a aquello, sino que está directamente relacionado con aprovechar al máximo la energía, considerando la situación de nuestro planeta Tierra. Para poder optimizar el encendido y apagado de circuitos de iluminación para proyectos de Infraestructura, el portafolio de sensores de
Artículos Técnicos – Smart Buildings 2022-06-22 Sistema de monitoreo de energía por circuito, CMS-660 Con el auge de la digitalización y el Internet de las cosas (IoT), la recopilación de datos de todo el edificio para su análisis se vuelve cada vez más crítica. Analizar lo que ocurre en la instalación eléctrica permite optimizar el uso de energía y los activos. Desde el monitoreo del consumo de energía hasta el control de operaciones y costos, las soluciones basadas en conectividad pueden
Artículos Técnicos – Smart Buildings 2022-06-21 Control cableado y digital de Iluminación En tiempos de creciente consumo de energía y escasez de recursos, la gestión energética adquiere un papel importante en nuestra vida diaria. Adaptar el uso de la energía a las necesidades individuales es una forma sencilla pero eficaz de ahorrar hasta un 50% de energía en promedio. Con las soluciones de control cableado y digital para cargas eléctricas tales como iluminación, calefacción,
Artículos Técnicos – Smart Buildings 2022-06-21 Artefactos Modulares, serie Chiara Antibacterial Los hospitales, clínicas, laboratorios y entornos de atención médica deben garantizar la máxima higiene con un alto nivel de seguridad y protección contra el crecimiento bacteriano para pacientes, visitantes y personal médico. Para mejorar entornos sanitarios más limpios, ABB presenta el Chiara antibacteriano, una familia de artefactos modulares con un amplio espectro de tipos de módulos,
Artículos Técnicos – Smart Buildings 2022-06-21 Control digital de iluminación DALI – Sistemas ABB Junto con la automatización de edificios del sector terciario, con las solución ABB i-bus® KNX y free@home, DALI (Digital Addressable Lighting Interface) se ha convertido en el control de iluminación más importante del sistema de gestión de edificios. Las pasarelas DALI de ABB sirven de interfaz entre la instalación KNX del edificio y el sistema digital de control de iluminación DALI, y por lo
Artículos Técnicos – Smart Buildings 2022-06-21 Protección contra sobretensiones transitorias (Surge Protective Devices) Las sobretensiones transitorias representan la principal causa de falla de los dispositivos eléctricos (cargas y artefactos, tanto residenciales como industriales) conectadas a la red, conllevando esto a una pérdida de productividad (desde el punto de vista domiciliario, comercial e industrial). Esto se debe a que las sobretensiones transitorias representan un valor excesivo de energía en un