ABB Motion Services

#DidYouKnow
Did_you_know_microsite_Motion_Services_IT_1205px

Lo sapevi che…
...le soluzioni digitali possono prevenire costose interruzioni durante le attività produttive?

L’affidabilità della produzione è una priorità chiave per qualsiasi processo manifatturiero. Fornite e supervisionate da ABB Motion Services, le soluzioni digitali ABB Ability™ consentono agli operatori di monitorare da remoto ogni tipo di apparecchiatura di movimentazione come motori, generatori e azionamenti, con conseguente minor numero di ispezioni in loco e riduzione dei rischi di costose riparazioni e interruzioni delle attività produttive.

La soluzione digitale ABB Ability™ Condition Monitoring, ad esempio, consente la piena trasparenza di tutti i parametri delle apparecchiature elettriche di movimento, spesso collocate in luoghi difficili o pericolosi da raggiungere, come una raffineria. Con dati delicati e sempre aggiornati a portata di mano, gli operatori possono anticipare da remoto potenziali guasti alle apparecchiature, riducendo al minimo le interruzioni operative e riducendo anche il numero di squadre di manutenzione al lavoro in ambienti pericolosi.

A titolo di esempio, ABB Motion Services è stata in grado di aiutare la raffineria Xianglu Petrochemicals di Zhangzhou, in Cina, uno dei più grandi impianti petrolchimici del paese, a risparmiare 150.000 dollari in potenziali danni causati da perdite, oltre a costi aggiuntivi per l'interruzione della produzione. La raffineria, che produce benzeni, gas di petrolio liquefatti e altri prodotti, è dotata di tre azionamenti a velocità variabile ABB che, insieme all'ABB Ability™ Condition Monitoring, svolgono un ruolo chiave nella miscelazione dei materiali petrolchimici.

Il tempo di fermo degli azionamenti della raffineria non può superare le 24 ore, prima che la materia prima nel miscelatore si solidifichi il prodotto di scarto deve essere sgomberato manualmente e il miscelatore ripulito prima che la produzione possa riprendere.

Analizzando i dati forniti con la soluzione ABB Ability™ Condition Monitoring, gli esperti ABB sono stati in grado di individuare un'unità difettosa allarmata a causa di un'interruzione di corrente. Il personale di assistenza ABB ha rapidamente identificato e reperito le parti necessarie per ripristinare il funzionamento del processo e dopo quattro ore l'azionamento è tornato in funzione.

Caratteristiche peculiari:

  • monitoraggio remoto delle apparecchiature di movimentazione
  • riduzione dei rischi di danni
  • facilità di accesso ai dati in ambienti pericolosi
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language