Eiger Express

#DidYouKnow
Did_you_know_microsite_Eiger_Express_IT_1205px

Lo sapevi che…
...motori e azionamenti ABB alimentano una funivia ad alta velocità fino al ghiacciaio dell'Eiger sulle Alpi svizzere?

In funzione da dicembre 2020, la funivia Eiger Express trasporta i ciclisti dal villaggio di montagna di Grindelwald alla stazione del ghiacciaio dell'Eiger in soli 15 minuti.

Gestita dalle Ferrovie della Jungfrau, la funivia porta i ciclisti alla stazione del Ghiacciaio dell'Eiger, da qui un treno della Ferrovia della Jungfrau permetterà loro di raggiungere la "Top of Europe", la stazione ferroviaria più alta d'Europa, a 3.453 metri sul livello del mare. Ciò riduce di tre quarti d'ora il tempo di percorrenza fino allo Jungfraujoch, il che rende ulteriormente interessante questa attrazione turistica svizzera.

Con 44 funivie, l’Eiger Express viaggia a una velocità massima di 8 metri al secondo, quasi 29 km orari, su una distanza di quasi 6,5 km e un dislivello di 1.385 metri. Funzionando a pieno regime, la funivia può trasportare 2.200 persone all'ora.

ABB ha fornito quattro motori elettrici con una potenza di 500 kW ciascuno, ciascuno azionato da un convertitore di frequenza rigenerativo. Il sistema è così potente che la funivia può effettivamente funzionare a pieno regime con solo tre treni di trasmissione, a una velocità leggermente inferiore di 6 metri al secondo.

Sono inoltre installati sedici convertitori rigenerativi ABB per accelerare e frenare le funivie delle stazioni a monte ea valle. L'energia cinetica di frenatura risultante viene convertita in energia elettrica reimmessa nella rete. Con una funivia completamente occupata si possono recuperare circa 30 Wh. Un ciclo delle 44 funivie - ciascuna stazione a monte ea valle - genera circa 2,5 kWh.

Caratteristiche peculiari:

  • 44 funivie trasportano 2.200 persone all'ora
  • funziona con 4 motori elettrici da 500 kW ciascuno
  • percorre circa 6,5 chilometri e 1.385 metri di dislivello in soli 15 minuti
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language