WiAutoLink

#DidYouKnow
Did_you_know_microsite_v2_WiAutoLink

Lo sapevi che…
...ABB migliora l'affidabilità della rete anche nelle aree rurali più remote?

In vaste aree rurali o remote, spesso su distanze significative, l'alimentazione è solitamente fornita da linee di distribuzione aeree. Queste linee elettriche sono lunghi cavi sorretti da file di pali a perdita d'occhio.

ABB WiAutoLink è un sezionatore elettronico di media tensione posizionato sui pali, insieme alle apparecchiature elettriche che sono fondamentali per mantenere il flusso di corrente, funzionante come un isolatore e in alcuni casi come un trasformatore.

Le linee di distribuzione aeree hanno maggiori probabilità rispetto alle linee sotterranee di subire una momentanea interruzioni, nota come “guasto transitorio”. In effetti, circa l'80% di questi guasti è causato dal contatto con animali o dalle linee che si toccano in condizioni di vento o da fulmini. Tutti questi fattori esterni influiscono negativamente sull'affidabilità delle reti elettriche, provocando interruzioni e blackout.

Con dimensioni di una mazza da baseball, WiAutoLink di ABB è in grado di sezionare un guasto della linea, isolando la parte difettosa senza creare archi elettrici. Essere in grado di funzionare senza archi elettrici è fondamentale per aiutare a prevenire gli incendi nelle zone aride. Grazie alla sua connessione wireless, il sezionatore fornisce feedback al cliente come le registrazioni di eventi.

Il WiAutoLink può anche rilevare correnti di guasto e prevenire interruzioni indesiderate dell'alimentazione a causa di correnti di spunto transitorie, proteggendo così centinaia di chilometri di linee di distribuzione in aree difficilmente raggiungibili.

Aspetti principali:

  • Migliora l'affidabilità della rete fino all'80%
  • Previene gli incendi nelle zone aride
  • Previene che guasti temporanei provochino interruzioni di corrente

 

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language