Le système ecoGIS d'ABB

Passez à un monde plus vert avec nous

ABB transforme les industries tout en intégrant la durabilité en développant des alternatives au gaz à effet de serre SF6. Ces solutions peuvent réduire de près de 100 % l'impact sur le réchauffement de la planète.

Nous sommes fiers d'aider nos clients à faire la transition entre SF6 à SF6-technologie gratuite, et ont déjà fourni à SF6-gratuit des tableaux à isolation gazeuse (GIS) de moyenne tension depuis plus de cinq ans.

Soyez prêt pour le changement grâce à notre système SF robuste et à l'épreuve du temps6-gratuit faible
la conception de la pression qui se traduit par moins de contraintes sur le matériel pour une sécurité maximale et une fiabilité optimale.

Principaux avantages

Respectueux du climat
Conserver les avantages de tous les tableaux isolés au gaz SF6
Technologie éprouvée sans SF6

AirPlus est un mélange gazeux novateur qui réduit de près de 100 % le potentiel de réchauffement de la planète.

En tant que chef de file de l'innovation, ABB a fourni cette technologie AirPlus éprouvée au marché mondial depuis
2015.

AirPlus combine plus de 85 % d'air sec avec jusqu'à 15 % de gaz isolant 3M Novec.

Le tableau devient plus écologique tout en offrant une expérience utilisateur similaire à celle d'un tableau au SF6.

Notre conception sûre à basse pression présente les mêmes avantages en matière d'isolation diélectrique, d'encombrement et de fiabilité que les tableaux au SF6.

AirPlus est adapté pour couvrir l'ensemble de la gamme de moyenne tension jusqu'à 40 kV, à la fois pour les tableaux de distribution primaires et secondaires et pour les unités principales d'anneau (RMU).

Pour les applications de basse tension jusqu'à 12 kV, Dry Air complète le portefeuille de tableaux durables d'ABB. La demande mondiale augmente, et plus de 5 000 unités de nos éco-solutions ont déjà été installées depuis 2015.

Notre parcours d'appareillage éco-efficace

Références clients

Actualités et reportages

Notre offre

Notre voyage éco-efficace

Plus d'informations