Elektromotoren verbruiken bijna 70 procent van de elektrische energie in de industrie. Dit hoge energieverbruik benadrukt hoe belangrijk het is om efficiënte energieoplossingen te implementeren.

Door energie efficiënter te gebruiken, hoeven we minder energie te produceren, importeren, vervoeren en betalen. Dit leidt tot lagere energiekosten, vermindert de druk op het elektriciteitsnet, vergroot onze energie-onafhankelijkheid en verbetert de betrouwbaarheid van onze energievoorziening. Daarnaast draagt energie-efficiëntie bij aan het behalen van onze gezamenlijke klimaatdoelen.

Deel deze pagina

Het belang van energie-efficiëntie

Meest doeltreffende manier om net-zero doelstellingen te behalen

Het bereiken van de net-zero doelstellingen tegen 2050 zal zonder twijfel een enorme uitdaging zijn. Met een bijdrage van 37% is energie-efficiëntie de meest impactvolle en voor de hand liggende manier om onze klimaatdoelstellingen te behalen. Door te investeren in energie-efficiënte technologieën, kunnen we niet alleen onze ecologische voetafdruk verkleinen, maar ook aanzienlijke kostenbesparingen realiseren. Samen maken we het verschil!

EU Graph 37%

Nederland : de Energiebesparingsplicht

In Nederland verplicht het Activiteitenbesluit milieubeheer bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen of CO2-reducerende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uit te voeren (Energiebesparingsplicht). Grote bedrijven dienen naast de EED-auditplicht ook elke vier jaar voldoen aan de Onderzoeksplicht Energiebesparing, inclusief een analyse van de aandrijfsystemen (>15kW).  


ABB kan u ondersteunen met energie-efficiënte oplossingen en diensten die voldoen aan de Energiebesparingsplicht. Daarnaast kunnen wij u helpen bij het verkrijgen van inzicht in uw energieverbruik en het potentieel voor energiebesparing, gericht op de analyse van aandrijfsystemen.

Het besparingspotentieel

De kritische rol van elektromotoren

Screenshot 2024-07-25 132741

Wereldwijd worden meer dan 300 miljoen Industriële toepassingen door elektromotoren aangedreven. Rond 2040 zal het aantal motoren zelfs verdubbeld zijn.

ABB_1-0809_Tegel_verbruik_70p_390x195px

Ongeveer 70% van de elektriciteit die door de industrie wordt verbruikt, wordt gebruikt door systemen die door elektromotoren worden aangedreven.

10percent_consumption

Door optimalisering en upgrading naar zeer efficiënte systemen kunnen we het wereldwijde verbruik met wel 10% terugdringen.

environment

Iedere motor die wordt ingewisseld maakt het verschil

 

Total cost of ownership elektromotoren

TCO

 

Wist u dat de aanschaf en het onderhoud van elektromotoren slechts 4% van de Total Costs of Ownership omvatten en dus 96% van de kosten opgaat aan elektriciteit voor het aandrijven van de apparatuur?

Energie-efficiëntere aandrijvingen leveren een aanzienlijke kostenbesparing op met terugverdientijden van minder dan 5 jaar. In sommige gevallen is de Return On Investment (ROI) al binnen enkele maanden gerealiseerd.

 

Nog efficiënter met frequentieregelaars 

abb_picto_48x48_03_motor_sensor_0090-small

Naar schatting is minder dan 25% van de elektromotoren wereldwijd voorzien van een frequentieregelaar.

abb_picto_48x48_03_switchgear

Hoewel niet elke elektromotor kan worden voorzien van een frequentieregelaar, schatten experts in dat ongeveer 50% van de elektromotoren energie-efficiënter werkt mét een frequentieregelaar.

abb_picto_48x48_03_pump

Als een bestaande motor van een pomp, ventilator of compressor wordt voorzien van een frequentieregelaar, kan het energieverbruik met 25% worden gereduceerd.

abb_picto_48x48_03_strategic_sales

Frequentieregelaars zorgen voor een geleidelijke start, verminderen slijtage, verlengen de levensduur van motorsystemen, besparen energie en verhogen de efficiëntie.

Hoe te werk gaan?

Meten is weten

Met een Energy Appraisal krijgt u gedetailleerd inzicht in de prestaties van motor aangedreven toepassingen. Dit stelt u in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over energiebesparing, CO₂-reductie en optimalisatie van het productieproces.

Een Energy Appraisal kan worden uitgevoerd met behulp van verschillende data stromen, data die u zelf aanlevert of die we verzamelen met onze slimme sensoren. Hoe meer data, hoe nauwkeuriger de appraisal. We prioriteren op basis van de grootste besparingsmogelijkheden en lichten deze uit. Benieuwd naar uw grootste energiebesparingsmogelijkheden? Onze Energy Save Calculator biedt alvast een indicatie.

Verandering implementeren

Optimaliseer uw Total Cost of Ownership

Verzeker uw energie-efficiëntie investering gedurende de hele levenscyclus met een op maat gemaakte ABB Motion OneCare-overeenkomst. 

De overeenkomst kan worden aangepast aan uw specifieke behoeften, of het nu gaat om een enkele service, een bundel van diensten of de volledige onderhoudsverantwoordelijkheid. Door gegevens te verzamelen en te analyseren, helpt ABB Motion OneCare u om de betrouwbaarheid van uw aandrijflijnen te verhogen en op de meest efficiënte manier te produceren.

Nieuws & Inspiratie




Ook aan de slag?

Natuurlijk. Want alleen samen maken we het verschil!
Neem vandaag nog contact op met onze Energie Efficiëntie experts


Select region / language