Ideal para el baño donde se forma mucho vapor. Puede instalarse en el techo o en la pared. Están protegidos con una carcasa de plástico para protegerlos de la suciedad y de distintos daños. Se instalan de manera muy sencilla solo necesitas un hueco con toma de corriente. Su diseño vanguardista convierte a Hit by Niessen en el aliado perfecto de la decoración
Gracias a la familia de sensores de free@home podemos incluir alarmas de inundación y de gas para asegurar su bienestar y el de los suyos. Con estos sensores permanecerá informado en todo momento de los cambios que sucedan en su hogar mediante mensajes de la aplicación y E-mail. En caso de haber algún problema su hogar actúa y se asegura de que no vaya a más, protegiendo a su familia.
Vive con comodidad. Para relajarse hay que encontrar el entretenimiento adecuado. Con el módulo despertado de Hit by Niessen escuchar música es un placer en cualquier momento y lugar. Estos módulos empotrables y de alta calidad ofrecen acceso a todas las plataformas de streaming existentes lo que permite escuchar tu música favorita en cada una de las habitaciones del hogar. Además permiten sintonizar tu radio nacional favorita.
Los mecanismos de lujo Niessen aumentan la seguridad de los niños ya que llevan mecanismos de protección infantil instalados en ellos. Protección IP20. Los enchufes son fáciles de usar y el diseño es insuperable.
Controlar la temperatura y ponerla a los grados deseados con precisión es clave para ahorrar energía. La regla de oro es impresionante: Un grado menos supone ahorrar un 6%. Un gran potencial cuando uno piensa sobre las diferentes necesidades de calefacción a lo largo del día.
Los interruptores modernos son más que un simple producto commodity. Son objetos fascinantes de decoración. Ellos dan carácter a las habitaciones a través de una combinación de tecnología innovadora y cuidada estética. Los interruptores siempre son un elemento visible en una estancia por lo tanto siempre deben cumplir con los mayores requisitos de calidad y estética.
Envíanos tu consulta on-line y contactaremos contigo