Este detector de movimiento no es solo bonito, sino que también impresiona por su calidad. Su tecnología inteligente, de alta calidad, añade una nueva dimensión a la seguridad y proporciona una sensación de seguridad, tanto dentro como fuera. no se pierden el más mínimo detalle. Responden instantáneamente cuando se requiere. Por ejemplo, detectan rápidamente cuando han de encender o apagar una luz y son una señal fiable en la oscuridad.
More than just a light square, Atoll C320 combines comfort and performance. Its contemporary lines offer a double functional lighting: Direct and lateral.
LED Escape route lighting with lightsensor for outside area´s, heating element included: frost resistant up to -25°, automatic self-diagnosis included, vandalism proof.
Envíanos tu consulta on-line y contactaremos contigo