La amplia gama de pulsadores e interruptores nos permite ajustar persianas, lamas, toldos o cortinas de una forma fácil y rápida. Con una sola pulsación, abrimos o cerramos. Adicionalmente, con KNX o ABB-free@home® puede programar y generar escenas personalizadas, convirtiendo el hogar en inteligente y eficiente.
En la habitación también seremos eficientes con el regulador de iluminación de Niessen, porque la luz no es igual en invierno que en verano, no es igual por la mañana que por la tarde y cambia según la actividad que estemos realizando. Por lo tanto, la intensidad lumínica es ajustable y personalizable según la necesidad, garantizando el funcionamiento con lámparas LED o fluorescentes, contribuyendo a la eficiencia energética con ahorros de entre un 25 y 30%.
Un simple detector de humos puede salvar la vida. Desde Niessen ofrecemos una serie de detectores de humo, inundación, fuego y CO, fácilmente instalables y conectables entre sí en cualquier espacio de la vivienda, ya estén conectados por cable o vía wireless. La alerta salta de forma inmediata y automática al móvil de referencia o a los dispositivos sonoros del hogar. En consecuencia, la seguridad aumenta, especialmente durante la noche mientras dormimos, ya que gracias a las escenas programadas, se pueden encender luces, alarmas sonoras…, para despertarnos y protegernos.
Tener la lámpara de noche encendida mientras se carga la Tablet y el móvil es posible gracias a Sky Niessen, que consigue aportar un estilo elegante y moderno mediante sus múltiples acabados: los colores blanco, plata, negro soft, duna, taupé y comodoro, así como los nobles acero inoxidable, harán de ese rincón de la habitación centro de la funcionalidad eléctrica y multimedia.
La iluminación define el escenario y comunica emociones. Las composiciones expresivas de varias fuentes de luz crearán un ambiente en el que sentirse cómodo y a gusto. El control inteligente de la vivienda permite adaptar su hogar a sus necesidades: con una sola pulsación, apagar o encender toda la vivienda, bajar o subir las persianas, controlar los termostatos…
Envíanos tu consulta on-line y contactaremos contigo