Series de interruptores

Series de interruptores

Reinventando el interruptor

Niessen ofrece una amplia variedad de interruptores que son perfectos para cualquier diseño interior creativo. Los interruptores de luz muestran individualidad y personalidad y siempre visibles en cualquier estancia.
Related products:
Enchufes Niessen

Enchufes Niessen

La electricidad es útil, pero también peligrosa

A la hora de planificar, se debería tener en cuenta que en la cocina hacen falta más enchufes que en otras zonas. Electrodomésticos como la cafetera o la tostadora deberían estar siempre listas para usarse en cualquier momento.
Related products:
Interruptor/Pulsador para persianas

Interruptor/Pulsador para persianas

La luz perfecta con tan sólo un dedo

Control individual de cortinas, persianas y toldos. Deje entrar la luz deseada en cada momento del día y cree el entorno perfecto para usted y los suyos.
Related products:
Control óptimo de climatización

Control óptimo de climatización

El confort de mantener la temperatura deseada en todo momento

Con el elemento de control rotativo la temperatura de la habitación puede ajustarse individualmente. La pantalla muestra la temperatura actual de la habitación. Esto permite crear una atmósfera personal de bienestar.
Reguladores electrónicos de intensidad

Reguladores electrónicos de intensidad

Menos consumo, más control

La intensidad de la luz debe ser algo que se adecúe a nuestras necesidades en cada momento, permitiéndote regular la luz con suma facilidad. . El clásico regulador giratorio advierte desde la distancia que la luz es regulable.
Related products:
Sensor humo y fuego

Sensor humo y fuego

Una decisión segura

Especialmente indicado para habitaciones donde se genere mucho polvo o vapor como la cocina o el baño. En caso de sistemas mayores, es posible conectar el detector de humo a través de radio control o cable.
Enchufe Sky Niessen con tapa

Enchufe Sky Niessen con tapa

Casi invisible, siempre listo para ser usado

La tapa permite que este enchufe este instalado discretamente en zonas visibles, sin atraer atención. Está disponible en la serie Sky Niessen y se integra perfectamente en todos los estilos modernos de vida.
Related products:
Display de control

Display de control

El centro de control para los más exigentes

Controle todo el hogar cómodamente, recibiendo información, disfrutando del entretenimiento. Esto es posible gracias a la tecnología free@home y KNX. Se controla de manera intuitiva, deslizando con el dedo. Además podrá controlarlo mediante App cuando esté de viaje.
Cargador USB

Cargador USB

Un sitio ideal para cargar

Una localización ideal para cargar aquellos dispositivos que tengan una toma digital USB. Puede cargar simultáneamente más de un dispositivo: Smartphone, Tablet, …
Módulo radio despertador con altavoz 2"

Módulo radio despertador con altavoz 2"

Se adapta a las nuevas formas de escuchar música

Ahorre espacio con esta instalación empotrada que combina el modulo de radio despertado con un altavoz de 2". La antena hace posible la recepción de radio. La pantalla iluminada muestra la radio seleccionada.
Related products:
0%

Deslice para cambiar la vista

Clicke en los puntos para obtener más información o para entrar en la siguiente área

Cocina

Entre al siguiente espacio