UPS Conceptpower DPA 500

Artık dünya çapında mevcut olan Conceptpower DPA 500, 3 MW'a kadar ölçeklenebilen tek tam modüler UPS sistemidir.

 

ABB Conceptpower DPA 500, yüksek güçlü, modüler ve trafosuz bir UPS sistemidir. Standart olarak sıfır duruş süresi gerektiren veri merkezleri ve diğer kritik tesisler için idealdir. Conceptpower DPA 500, gerçek çevrimiçi çift çevrim teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Pazarda lider %96’lık çalışma verimliliği ile toplam sahip olma maliyeti düşüktür. Merkezinde, beş tanesi tek bir kabine monte edilebilen 100 kW’lık kızaklı yapıda modüller bulunur. Paralel konfigürasyonda altı kabin ile maksimum 3 MW’lık güce ulaşılabilir

Conceptpower DPA 500, 100 kW'dan 3 MW’a temiz ve güvenilir güce zahmetsizce ölçeklenebilen piyasadaki tek modüler UPS’tir.

  • Tamamen modüler olan mimari, ölçeklenebilirliği garanti eder ve gelecekteki güncellemeleri barındırabilir.
  • Pazarda lider %96’lık verimlilik, elektrik maliyetlerini en aza indirir.
  • Yedekli, çevrimiçi çift çevrimli modüller, sistemin hataya dayanıklı ve güvenilir olmasını sağlar.
  • Çevrimiçi güvenli değiştirilebilir modüller kullanılabilirliği artırır ve kısa MTTR sağlar.
Ürün resimleri

Bilgi ve kaynaklar

Select region / language

Çok izlenen bağlantılar