Group release 2020-07-16 ABB、フォーミュラE世界選手権で使用されるGen3マシンに充電技術を提供 ABBは、世界初の完全電動マシンによるグローバルレースシリーズ、ABB FIAフォーミュラE世界選手権で使用されるGen3マシンへの充電技術提供を発表
Group release 2020-07-14 ABB、アクセンチュアをデジタル開発パートナーとして追加 スマートでコネクテッドなソリューションを実現するために、両社は長年の成功を収めてきた関係を深めています。
Group release 2020-07-13 ABB、デビアス社の世界最大のダイヤモンド採掘船に電力を供給 ABBはダーメン・シップヤーズ・グループとの契約を獲得、世界初となるカスタムメイドのダイヤモンド採掘船向けに高度な電力システムを納入
Press release 2020-07-07 ABB、汎欧州パイロットプロジェクトにおけるeモビリティ技術のデジタル進化を推進 ABBは、他の31のステークホルダとともに、eCharge4Driversと協力してEUの主要都市でデモを実施し、EV充電インフラに関する消費者視点を理解します。
Group release 2020-07-02 ABB、都市ニーズに最適なコンパクトハイパワー充電器を発表 ベストセラーTerraシリーズの拡張型となる、180kWの能力を持ち合わせた Terra 184は、市場で最高の出力密度を持つ、最もコンパクトなハイパワー充電器です
Group release 2020-07-01 ABB、日立へのパワーグリッドの売却を完了 ABBは本日、パワーグリッド事業の80.1%の日立への売却を計画通り完了し、分散型グローバルテクノロジー企業への転換を図る上で重要なマイルストーンを達成しました。 この売却により、ABBは、輸送、産業のエレクトリフィケーション、製造の自動化、デジタルソリューション、持続可能な生産性の向上など、主要な市場トレンドとお客さまのニーズに集中することができます。
Press release 2020-06-26 ABB、スイスの高速道路にエンドツーエンドeモビリティソリューションを提供 Primeo EnergieとAlpiq E-Mobilityが、A2高速道路にスイス初の充電サイトを開設、技術リーダーであるABBが提供する電気自動車用充電器、バッテリーエネルギー貯蓄システム、エネルギー管理ソリューションで構成されています
Group press release 2020-06-23 ABB、回転機器用の産業規模のワイヤレス状態監視ソリューションを公開 ABB Ability™スマートセンサ技術とHPEのAruba Wi-FiおよびBluetooth対応のアクセスポイントを組み合わせることで、スケーラブルな接続が可能になり、産業界のお客さまに機器の健全性と性能に関する洞察を提供します。
Press release 2020-03-23 ABB、オープンフレーム電源のCLPファミリーを拡張 ABBはこのたび、より広い範囲の出力電圧をサポートするためにCLPオープンフレーム電源製品ファミリーを拡張しました。お客さまである設計者が必要とする電力レベルとその選択肢を提供することに重点を置いて、出力電圧が最大54ボルト(DC)に、電力が最大550ワットに増加します。新しいCLP電源は、電力の増加を実現すると同時に、ボードにできるだけ多くの機能を実装しようとするときに多くの設計者が直面するスペースの制限、という課題も解決します。 CLP製品ファミリーに新しく追加された製品は次のとおりです: CLP0212 DC (36-75VDC入力、12VDC/200W出力、50 x 101 x 36mm); CLP0248 PoE+ (90-265VAC入力、54VDC/200W出力、50 x 101 x 35mm);CLP0412 (90-265VAC入力、12VDC/450W出力、76 x