Vybavíme vás vším elektromateriálem, na jaký si vzpomenete: vypínače a zásuvky, jističe, proudové chrániče, přepěťové ochrany, elektroměry, skříně pro rozvaděče, odpínače a přepínače, pojistkové systémy, stykače, ovládací a signalizační prvky a mnoho dalšího. Naše nabídka pokrývá požadavky domácností, komerčních budov i průmyslového prostředí. Značka ABB je zárukou kvality, na kterou se můžete spolehnout.
S napěťově nezávislým elektromechanickým jističochráničem DS301C M ušetříte až 50 % místa v rozvodnici, zrychlíte montáž a snížíte výkonové ztráty rozvodnici. Jmenovitý proud 6; 10; 13; 16; 20 A.
ABB vybavila závod BorsodChem moderními rozváděči, senzory a jističi pro spolehlivý a bezpečný provoz s podporou Průmyslu 4.0. Vše bez přerušení provozu.
Kam umístit vypínač, aby to uživateli dispozičně vyhovovalo? Ať si ho dá, kam chce sám! Stačí mít v elektroinstalační krabici ve zdi akční člen, se kterým to spárujete. Geniální řešení pro rekonstrukce a novostavby.
Automatické přepínače TruONE® zajišťují nepřetržitou dodávku energie do datového centra Seznam.cz v Benátkách nad Jizerou. Zajímá vás, proč zrovna TruONE®?
Nový ovládací panel pro ABB-free@home, domovní videotelefon a komunikační most pro technologie v celém domě. Je nezávislý na domácí wifi síti. Umožní také ovládání z mobilu.
Elektrodispečink Správy železnic v Českých Budějovicích má díky TruONE® zajištěno spolehlivé, redundantní mezi dvěma nezávislými zdroji a bezvýpadkové napájení.
Unikátní řada 6 strojků k ovládání světel, žaluzií, pohybových čidel. Stiskem, mobilem přes Bluetooth nebo vzdáleně. Umožňují plynule přejít na systémové řízení domácnosti bez složitého zásahu do elektroinstalace.
Snadné vyhledávání produktů - EN
Užitečné nástroje, data a aplikace ke stažení.
Vyhledávač katalogů, brožur, certifikátů.
Online katalog vypínačů, zásuvek a chytrých systémů.
Nakreslete plánek, umístěte do něj instalační prvky, přidělte jim funkce.
Ještě nejste členem klubu? Zaregistrujte se.
Stáhněte si starší čísla. Registrujte se k odběru.
Hravá online aplikace. Pomůže vybrat nejhezčí vypínače pro váš interiér.
Vyhledávač podle města nebo PSČ.
Vyhledávač velkoobchodů podle města nebo PSČ.
Co všechno vyrábíme, jakou máme historii, ABB celosvětově.