Hauptschalter für den Zählerschrank

Produktfamilie E463

Hauptschalter für den Zählerschrank sind zum sicheren Abschalten kompletter Unterverteilungen geeignet. Die Hauptschalter werden nach dem Zähler platziert und sind in der Stromstärke 63 A verfügbar. Die Geräte E463/3-SL sind plombierbar und mit einem EVU-Schlüssel abschließbar, um den Hauptschalter für unbefugten Zugriff zu schützen. Die Hauptschalter erfüllen die Normen DIN EN 60947-3 (VDE0660-107), IEC/EN 60947-3 und DIN EN 60669-1 (VDE0632-1).
Hauptschalter

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?




Erfahren Sie mehr

Produktinformationen
Planungsunterstützung
Produktauswahl
Dokumente
Hauptschalter für den Zählerschrank sind zum sicheren Abschalten kompletter Unterverteilungen geeignet. Die Hauptschalter werden nach dem Zähler platziert und sind in der Stromstärke 63 A verfügbar. Die Geräte E463/3-SL sind plombierbar und mit einem EVU-Schlüssel abschließbar, um den Hauptschalter für unbefugten Zugriff zu schützen. Die Hauptschalter erfüllen die Normen DIN EN 60947-3 (VDE0660-107), IEC/EN 60947-3 und DIN EN 60669-1 (VDE0632-1). 
Loading documents



Weitere Produkte




Select region / language