Lasttrennschalter für die Hutschiene bis 125 A

Produktfamilie SD200, SHD200 und E200

Lasttrennschalter für die Hutschiene sind Schaltgeräte, die zum Schalten und sicheren Trennen von Verbrauchern geeignet sind. Sie besitzen Trennereigenschaften nach DIN EN 60947-3. Die Lasttrennschalter sind ohne Sicherung und können auch für Gleichstrom verwendet werden.

Die Baureihe SD200 besitzt eine Zylinder-Hubklemme mit zwei Klemmstellen und ermöglicht so den Anschluss von zwei Leitern oder die Kombination von Leiter und Querverdrahtung mit Phasenschiene. Die Baureihe ist in einer 1- bis 4-poligen Ausführung mit Bemessungsströmen von 16 bis 63 A verfügbar. An den Lasttrennschalter kann unter anderem Zubehör angebaut werden:

  • Unterspannungsauslöser
  • Arbeitsstromauslöser
  • Hilfskontakte
  • Motorantrieb für Fernauslösung und Fernantrieb
  • Phasenschiene

Die Baureihe E200 kann für höhere Ströme von 80 A bis 125 A verwendet werden.

Lasttrennschalter_web

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?


Produktübersicht




Erfahren Sie mehr

Produktinformationen
Planungsunterstützung
Produktauswahl
Dokumente
Die Lasttrennschalter der Baureihe SD200 können bei Bemessungsspannung von 253/440 V AC verwendet werden. Sie besitzen eine bedingte Kurzschlussfestigkeit von 25 kA in Kombination mit einer NH00-Sicherung und eine Schaltstellungsanzeige “Real CPI”. Es besteht volle Kompatibilität mit allen Zubehörteilen des Sicherungsautomaten S200.
Loading documents



Weitere Produkte

e260n
Elektronische Stromstoßschalter

Produktfamilie E260

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language