Klingeltrafo für die Hutschiene

Produktfamilie TS

Klingeltrafos für die Hutschiene sind Transformatoren, die die Netzspannung von 230V auf eine Kleinspan-nung (SELV) von 8V, 12 V oder 24V umwandeln. Sie sind für die kurzzeitige Versorgung mit Wechselspannung von Klingeln, Türöffnern, Glockenspielen und Summern. Geeignet. Zudem können sie für die Ansteuerung von Motorantrieben für Sicherungsautomaten, FI-Schutzschalter und Lasttrennschalter verwendet werden.

Die energieffizienten Klingeltrafos der Baureihe TS ES besitzen eine geringere Verlustleistung und senken so die Leerlaufverluste um bis zu 50 Prozent.

Klingeltrafo

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?




Erfahren Sie mehr

Produktinformationen
Planungsunterstützung
Produktauswahl
Dokumente

Neben Isolation und Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreis haben die TS-Transformatoren eine thermische Schutzeinrichtung im Sekundärteil integriert, die sie resistent gegen Kurzschlussströme macht (bedingt kurzschlussfest). Eine Transparente Beschriftungsklappe ermöglicht eine einfache und übersichtliche Beschriftung der Geräte. Einige Geräte sind mit Schalter versehen, um die Geräte abzuschalten.

Die Klingeltrafos der Baureihe TS-ES zeichnen sich durch einen um 50 % reduzierten Energieverbrauch im Leerlaufbetrieb aus. Besonders im Verteiler ist die Eigenerwärmung der Geräte ein immer größer werdendes Problem. Platzbedarf und Energieeintrag stehen oft nicht im richtigen Verhältnis. Die energiesparenden Klingeltrafos schaffen hier Abhilfe.

Loading documents



Weitere Produkte




Select region / language