Steckdosen zur Hutschienenmontage

Überall verbunden

Steckdosen für die Befestigung auf der Hutschiene ermöglichen den Anschluss von Geräten, Werkzeugen oder elektrischer Ausrüstung zur Wartung. Zum Einbau in der Verteilung oder im Zählerschrank.

Die Steckdosen sind verfügbar als Schutzkontakt-Steckdose nach deutschem SCHUKO-Standard, französischer Standard, italienischem Standard, britischem Standard oder Schweizer Standard. Steckdosen nach SCHUKO-Norm sind zudem in einer Version mit Klappdeckel erhältlich.

steckdose-neu

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Erfahren Sie mehr

Produktinformationen
Planungsunterstützung
Produktauswahl
Dokumente
Die Auswahl an Steckdosen für die Hutschiene nach 5 nationalen Normen – Italienisch, Französisch, Deutsch (SCHUKO), Britisch und Schweizerisch – decken den Einsatz für rund 180 Länder ab. Zusätzlich ist eine Notleuchte als Zubehör verfügbar, die in die Steckdose gesteckt wird und bei Stromausfall als Lichtquelle dient. Einige Versionen haben eine Kontrollleuchte zur Spannungsanzeige verbaut. 
Loading documents

 

Weitere Produkte

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language