Steuertrafos und Trenntrafos

Produktfamilie TM

Einphasige Steuertrafos und Trenntrafos zur Versorgung von Steuerkreisen und zur Schutztrennung von der Netzspannung an der Primärwicklung. Die Steuertrafos erfüllen die Anforderungen der EN 61558-2-2 und die Trenntrafos zusätzlich EN 6155-2-4 und sind bei Primärspannung von 230/400 V bis zu einer Bemessungsleistung von 2,5 kVA verfügbar. Die Spannung auf der Sekundärseite beträgt je nach Klemmenbelegung 12 V, 24 V, 115 V oder 230 V.

Steuertrafos-neu

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?




Produktionformationen
Planungsunterstützung
Produktauswahl
Dokumente
Da die Transformatoren TM-C, TM-S und TM-I nicht über einen eingebauten Schutz verfügen, müssen sie entsprechend folgender Regeln geschützt werden: Auf der Primärseite muss der Leitungsschutz den empfohlenen Wert erreichen oder übertreffen. Ein Sicherungsautomat garantiert Leitungsschutz und Versorgungssicherheit, schützt jedoch nicht den Transformator. Auf der Sekundärseite muss für den Transformatorschutz eine passende Absicherung je Stromstärke über Sicherungen oder Sicherungsautoamten erfolgen.
Loading documents



Weitere Produkte




Select region / language