Zylindersicherungen des Typs gG besitzen eine schnelle Auslösekennlinie zum Schutz elektronischer Geräte, Transformatoren und elektrischen Kabel und Leitungen. Die E 9F gG-Serie ist für alle gängigen Baugrößen (8,5 x 31,5 mm, 10,3 x 38 mm, 14 x 51 mm und 22 x 58 mm) und mit einem großen Bemessungsstrombereich (von 1 A bis 125 A und bis 690 V AC) erhältlich:
- Zylindersicherungen E 9F8 gG (8,5 x 31,5 mm) für Sicherungstrennschalter E90/20
- Zylindersicherungen E 9F10 gG (10 x 38 mm) für Sicherungstrennschalter E90/32
- Zylindersicherungen E 9F14 gG (8,5 x 31,5 mm) für Sicherungstrennschalter E90/50
- Zylindersicherungen E 9F22 gG (8,5 x 31,5 mm) für Sicherungstrennschalter E90/125
Zylindersicherungen des Typs aM besitzen eine verzögerte Auslösekennlinie zum Schutz von Industriemotoren, die während der Anlaufphase einen hohen Einschaltstrom besitzen. Die E 9F gG-Serie ist für alle gängigen Baugrößen (8,5 x 31,5 mm, 10,3 x 38 mm, 14 x 51 mm und 22 x 58 mm) und mit einem großen Bemes-sungsstrombereich (von 1 A bis 125 A und bis 690 V AC) erhältlich:
- Zylindersicherungen E 9F8 aM (8,5 x 31,5 mm) für Sicherungstrennschalter E90/20
- Zylindersicherungen E 9F10 aM (10 x 38 mm) für Sicherungstrennschalter E90/32
- Zylindersicherungen E 9F14 aM (8,5 x 31,5 mm) für Sicherungstrennschalter E90/50
- Zylindersicherungen E 9F22 aM (8,5 x 31,5 mm) für Sicherungstrennschalter E90/125
Zylindersicherungen des Typs PV sind speziell für den Schutz von Gleichstrom-Schaltungen bis 1.500 V DC und als Strangschutz in PV-Anlagen geeignet.
- Zylindersicherungen E 9F PV (10 x 38 mm) für Sicherungstrennschalter E90PV
- Zylindersicherungen E 9F PV 1500 (10 x 85 mm) für Sicherungstrennschalter E90PV 1500