DSX203NC – FlexLine® 3P+N

La série DSX203NC de disjoncteurs différentiels FI/LS a été conçue pour répondre aux exigences de dispositifs de protection adaptés aux différents types de circuits des systèmes triphasés modernes, de plus en plus compacts et sensibles.

Les disjoncteurs DSX203 NC sont la solution idéale pour les installations où l’espace est limité, offrant de nombreux types dans une largeur de seulement 4 modules, réduisant l’espace requis de 50% par rapport à une configuration RCCB + MCB. 

Ils conviennent donc aussi bien aux nouvelles installations pour économiser de l’espace dans les tableaux de distribution qu’à la modernisation d’installations existantes en ajoutant une protection contre les courants de défaut de terre dans les installations où cela n’était pas prévu, sans affecter les dimensions globales du système et l’emplacement de l’ensemble du système.

Faisant partie du système FlexLine®, le DSX203C est équipé de bornes enfichables qui permettent de gagner 50% de temps d’installation. En outre, les dispositifs FlexLine® peuvent être installés de manière flexible dans une taille unique avec la barre omnibus PSX pour gagner davantage de temps et d’espace.

Principaux avantages

  • Protection précise des personnes et des équipements électriques contre les courants de défaut de terre
  • Identification facile du produit et marquage laser et code QR très résistant
  • Une solution peu encombrante
  • Code QR imprimé au recto, menant à la page détaillée du produit avec toutes les informations sur le produit
  • Insertion pratique du câble par l’avant du côté de la charge
  • Flexibilité d’installation du DS203NC avec tout autre dispositif FlexLine® sur un rail DIN, connecté à une seule barre omnibus
  • Bouton-poussoir de test pour vérifier le bon fonctionnement du dispositif
  • Indicateur de défaut de terre pour faciliter l’identification des défauts de terre

Principales caractéristiques

  • 3P+N en 4 largeurs de module
  • Courant assigné de 6 A à 20 A
  • Pouvoir de coupure jusqu’à 6 kA
  • Caractéristiques de déclenchement C
  • Sensibilité de 30 mA
  • Bornes enfichables
  • Type A disponible

Points forts de FlexLine®

Découvrez la série

Produits associés

Plus d'informations

Produits
Documents
Loading documents
Select region / language