KNX Tour

modbus-knx-gateway-web-header

Nos solutions KNX en réponse aux enjeux du BACS

Prenez part aux journées dédiées aux solutions KNX comprenant 4 ateliers et des conférences sur les décrets BACS et Tertiaire en partenariat avec la FFB Grand-Est.

Moderniser les bâtiments est essentiel pour un avenir plus respectueux de l'environnement, favoriser les économies d'énergie et améliorer la qualité de vie des habitants.

En 2023, l'État a élargi l'adoption des BACS au sein du parc de bâtiments tertiaires dont la puissance nominale est ≥ 70 kW (environ 1000 m2). Tous ces bâtiments devront s’équiper de systèmes de pilotage des consommations d’énergie d’ici 2027.

Les solutions KNX regroupent dans un système commun toutes les applications de confort et de pilotage à distance afin de réduire le coût d’exploitation des bâtiments.

Fort de son expertise KNX depuis 30 ans, ABB présentera ses solutions Smart Building pour optimiser la gestion énergétique des bâtiments :

  • Une offre complète portant sur la mesure et l’analyse des consommations jusqu’au pilotage des équipements terminaux.
  • ABB i-bus® KNX : les solutions ABB pour répondre aux exigences les plus élevées en matière d’applications dans le domaine de la domotique et de l’automatisation modernes des bâtiments.
  • Secure KNX : La combinaison des dispositifs de Sécurité ABB et d'ABB i-bus® KNX pour optimiser la surveillance et le confort du bâtiment. L'ensemble du bâtiment interagit avec l'état du système d'alarme via ABB i-bus® KNX et tous les types de dangers peuvent être surveillés.

Programme de la journée

Jeudi 19 septembre dès 08h00 au BTP CFA Marne : 31 Avenue Hoche 51100 Reims

  • 08h00 : Accueil café
  • 08h00 - 10h00 : Ateliers
  • 10h00 - 11h00 : Table ronde
  • 13h00  : Cocktail déjeunatoire + poursuite Ateliers
  • 15h30  : Clôture de la journée

Vous trouverez également ces produits en démonstration :

Select region / language