Solutions connectées pour une gestion d'énergie efficace

solutions-connectees-mesure-energie-

Mieux consommer en connectant vos tableaux électriques

La numérisation change le monde de la distribution d’énergie -  la rendant plus sûre, plus intelligente et plus durable.

Les solutions d’ABB protègent, surveillent, mesurent et rendent votre installation intelligente et entièrement connectée.

Avec nos solutions évolutives, tout bâtiment public, commercial ou industriel, quelle que soit sa taille, peut être connecté au cloud où les données peuvent être consultées via le serveur web.

Grâce à la flexibilité de nos solutions, les installations existantes peuvent également être facilement réorganisées en une journée, ce qui permet de réduire le temps d ’installation et de configuration à presque zéro, et ainsi de minimiser les coûts d’arrêt de fonctionnement.

Les solutions sûres, intelligentes et durables d’ABB garantissent la conformité aux normes d’efficacité énergétique et contrôlent la consommation totale de l’installation pour économiser jusqu’à 20% d’énergie et réduire vos émissions de CO2 jusqu’à 15%.

Contact3

Besoin d'une information ou d'un devis ?

Soumettez votre demande en ligne

Contactez-nous

Principaux avantages

installation_rapide_batiments-small
Installation rapide dans tous types de bâtiments

Nos solutions flexibles et évolutives peuvent être appliquées dans les nouvelles installations ou ajoutées lors de la modernisation d’installations existantes dans des bâtiments publics, commerciaux ou industriels de toutes tailles.

optimisation_gestion_energie_installations
Optimisez la gestion de l’énergie et des installations

Configurez et programmez des actions automatiques pour réagir à des évènements sélectionnés sans nécessiter d’interventions manuelles afin d’augmenter l’efficacité de vos systèmes électriques.

minimiser_couts.-smallpng
Minimisez vos coûts


Nos solutions sont installées sans temps d’arrêt ce qui vous permet de réduire vos coûts.

Gamme de Produits

Une fois le système de mesure installé et connecté, les données collectées sur l’interface utilisateur web intuitive peuvent être utilisées pour divers besoins: de la réduction de la consommation d’énergie à l’identification des risques potentiels pour la continuité opérationnelle.

Notre offre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
×

Ecran tactile plug&play


Cet écran tactile est capable de surveiller et de contrôler jusqu’à 28 équipements électriques simultanément, tout en étant connecté au réseau de communication sur site, et en affichant leurs données sous forme de jumeaux numériques grâce à des modèles prédéfinis.


Pour plus d'informations, visitez la page.

×

Connectez-vous au cloud


ABB Ability™ Energy and Asset Manager

Plateforme de cloud computing innovante, développée avec Microsoft, pour minimiser les risques du cloud computing. Elle est consultable n’importe où et avec n’importe quel appareil pour surveiller, optimiser, prévoir les actions et la maintenance, vérifier l’efficacité et l’efficience de l’installation.


cloudsnip

Pour plus d’informations, visitez la page.


×

Disjoncteurs à boîtier ouvert


Les disjoncteurs ouverts Emax 2 jusqu'à 6 300 A ont été conçus pour optimiser l'efficacité. C'est le seul disjoncteur qui protège les circuits électriques tout en réduisant la consommation énergétique en fonction des besoins de l'utilisateur, permettant ainsi une réduction considérable du gaspillage énergétique

Disjoncteurs boîtier ouver Emax2

Pour plus d'informations, visitez la page.

×

Centrale de Mesure


Le système pro M compact® InSite collecte les données de mesure, surveille à distance via différents protocoles (Modbus RTU, TCP ou SNMP v1, v2 et crypté v3) et contrôle, par le biais d'une logique automatisée, le flux d'énergie dans les tableaux de distribution secondaires.



cloudproduct

Pour plus d’informations, visitez la page

×

Parafoudre connecté


La nouvelle génération de parafoudres connectés, appelée eOVR, protège les équipements des surtensions et des surtensions transitoires, en plus de surveiller et de remonter diverses données pour anticiper la maintenance et prolonger la continuité de service.

Pour plus d'informations, visitez la page



eOVR

×

Analyseurs de réseau M4M


Les analyseurs de réseau à panneau frontal répondent à tous les besoins de surveillance de la distribution d'énergie : de la surveillance de haute précision, à l’efficacité énergétique des paramètres électriques de classe 0,5S, à l'analyse complète de la qualité de l'énergie par le biais d'indicateurs de performance clés avancés.


M4M-network-analyzers-product-table

Pour plus d'informations, visitez la page

×

Disjoncteurs à boîtier moulé


Les disjoncteurs à boîtier moulé Tmax XT de petite taille garantissent un niveau de performances extrêmement élevé. Ils sont faciles à installer et offrent une plus grande sécurité




Pour plus d'informations, visitez la page

×

Compteurs d’énergie


Les compteurs d’énergie détaillent la consommation d'énergie et identifient les zones trop énergivores vous aidant ainsi à mettre en œuvre les actions nécessaires pour optimiser votre consommation.


M4M-network-analyzers-product-table

Pour plus d'informations, visitez la page

×

Setup4Meter app


L’application Setup4Meter comble le fossé entre la mise en service numérique intelligente et la collecte de données pour les dispositifs de comptage, en facilitant le travail humain grâce à la technologie et en s'attaquant à un certain nombre de problèmes quotidiens auxquels les installateurs sont confrontés.


Formations

Découvrez les différents modules de formation ABB de certification en efficacité énergétique de niveau 1 et 2.

Vidéos

Select region / language