Tableaux de puissance distants configurables 250A - 1 000A

Infrastructure fiable, efficace et flexible pour un rendement durable de votre data center


Les tableaux de puissance distants configurables (RPP) d’ABB vous permettent de répondre aux demandes des applications à forte puissance, en proposant des fonctions inégalées de surveillance et de distribution de l'électricité pouvant accepter jusqu’à 256 pôles pour un encombrement réduit, sûr et fiable. Le RPP est la solution idéale pour les ingénieurs des data centers, car elle réduit le temps nécessaire à la planification et à l’élaboration des plans du RPP. Tout en assurant une alimentation continue des applications critiques, les RPP aident les tableautiers à réduire sensiblement les coûts de certification.

Principaux avantages

  • Créer une réelle proposition de valeur pour :
    • Les tableautiers
    • Les planificateurs électriciens
    • Les intégrateurs de système

  • Réduire le temps d'installation grâce à une nomenclature et un plan de câblage automatiquement préparés
  • Réduire les coûts d’homologation pour le propriétaire en utilisant le document d’essais de type préalables conformément à la norme CEI 61439-2 que nous vous fournissons gratuitement
  • Répondre à 80 % des applications types du marché des data centers avec des solutions de tableaux distants configurables et économiser votre bien le plus précieux : votre temps

Principales fonctionnalités

  • Courant entrant entre 250 A et 1 000 A
  • 2 – 4 modules verticaux SMISSLINE avec des MCB et un système de surveillance de circuit (CMS)
  • Prise en charge de 64 à 256 pôles (p. ex. pour placer des PDU en rack dans les armoires serveurs)
  • Essais de type préalables conformément à la norme CEI 61439-2, certificats disponibles gratuitement
  • Essais de type préalables conformément à la norme CEI 61439-2, certificats disponibles gratuitement
rpp
Select Language
  • English
  • español
  • français
  • Nederlands
  • português
  • Türkçe
  • français (Belgique)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et Documentation

Navigateur produits
Documentation
Loading documents

Logiciels et outils

Produits associés

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language