* IP40 * Température de fonctionnement : -50ºC à +300ºC
* IP54 - IP65 * Température de fonctionnement : -50ºC à +300ºC
* IP54 - IP69* Température de fonctionnement : -65ºC à +150ºC
* IP54 (résistant aux liquides)* IP66 - IP69 (étanche aux liquides)* Température de fonctionnement : -50ºC à +300ºC
* IP40 - IP69* Température de fonctionnement : -50ºC à +130ºC