SPULシリーズ

完全防水/UL認証/CSA承認/亜鉛メッキスチール

  • UL514B File No. E76358 認証
  • 銅パッケージ亜鉛メッキスチール
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -20ºC ~ +75ºC
    温度範囲(可動アプリケーション):-5ºC ~ +105ºC
  • IP68 (10 Bar 30 分)  IP69K
  • 優れた紫外線耐性
  • 中程度の柔軟性 - 中程度の疲労寿命特性
  • 機械的強度

最適なアプリケーション

  • 北米仕様の工作機械
  • UL/CSA 認証を要求するアプリケーション
  • 北米向け全てのアプリケーション
  • OEM – オートメーション(輸出用)
  • OEM– 工作機械(輸出用)
  • 産業設備
Type SPUL_LiqOilResCovSteelConduit_Adaptasteel

認証規格

  • UL514B File No. E76358 認証
  • 低電圧指令
  • CSA
製品リスト
製品資料
対応コネクタフィッテイング
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズ(mm) 外径 (mm) USチューブサイズ (in) 内径 (mm) 最小曲げ半径 (mm) リール長 (m)
SPUL16 16 17.8 3/8” 12.5 50 25, 50
SPUL20 20 21.1 ½” 15.9 80 50
SPUL25 25 26.4 ¾” 21.0 110 25, 50
SPUL32 32 33.1 1” 26.7 145 25
SPUL40 40 41.8 1 1/4” 35.4 180 25
SPUL50 50 47.9 1 1/2” 40.4 240 25
SPUL63 63 59.7 2” 51.6 345 10, 25
ご注文時およびお見積り依頼時には、製品型式、色、リール長をご指定ください。例:SPL12/BL/50M
共通性能

防水
完全防水
IP54-IP69
動作温度範囲: -65ºC ~ +150ºC

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language