X-Temp™(エクステンプ)コルゲートチューブシステム

-40℃~200°Cの低温および高温環境に耐えられるX-Temp™(エクステンプ)システムは、大型車両マーケット向けに過酷な温度環境に適応したケーブル保護ソリューションを提供します

現代のエンジン設計は、変化する時代に対応するために、継続的に進化してきました。Euro6、USA10、Tier4のような大型車両に対するグローバル規制は、製造業者がエミッションレベルを低減することを義務付けています。

これにより、安全性の向上、低騒音化、高効率化のためのエンジン設計変更に伴い、エンジンの高温化が進みました。これにより、自動車産業は、エンジン内の配線とコネクタを保護するための完全で効果的なソリューションを積極的に模索するようになりました。

Harnessflex(ハーネスフレックス)は、このマーケットの需要に応え、200℃までの温度環境および-40 ℃までの低温環境に耐えられるよう設計されたX-Temp™(エクステンプ)コルゲートチューブおよびコネクタフィッティング、コネクタ用バックシェルを開発しました。

特長とベネフィット:

  • 高温耐性(200ºCまで)-配線の防護性を高めたフルシステム
  • 非常に高い柔軟性と疲労寿命
  • すべてのハーネスルーティングエリアの湿熱、摩耗、振動、および自動車用オイル類からの保護
  • 耐熱性ナイロンフィッティングおよびコポリエステルコルゲートチューブ
  • UL94 V2 難燃フィッティング
  • 引張強度および耐衝撃強度について試験で実証

範囲は以下を含む:

  • HTCコルゲートチューブ - 高温および低温環境下での使用に適している圧縮強度が高く、耐薬品性に優れた標準重量の高温耐熱コルゲートチューブです
  • X-Temp™(エクステンプ)外付けヒンジ付きコネクタフィッティング - 高温配線用の耐熱保護機能を強化
  • X-Temp™(エクステンプ)2ピースフィッティング - インラインコネクタ、ヒューズリンク、遮断器、およびケーブルスプライス領域の保護を提供するフィッティング
  • X-Temp™(エクステンプ)コネクタバックシェル - 高圧洗浄、過剰なケーブルストレス、および機械的な摩耗に対するコネクタを保護します。
Sample X-Temp harness

製品ラインアップ

補足情報

Select region / language