Configureerbare remote-vermogenspanelen 250A-1000A

Betrouwbare, efficiënte en flexibele infrastructuur voor duurzame winstgevendheid van uw datacenter

Met de configureerbare Remote Power Panel (RPP) kan aan vermogensintensieve eisen worden voldaan. Het remote-vermogenspaneel biedt vermogensmonitoring- en -verdeelfunctionaliteit. Het compacte, ruimtebesparende en veilige paneel omvat maximaal 256 polen. De RPP leent zich bij uitstek voor engineers van datacenters die bij het plannen en ontwerpen tijd willen besparen. De configureerbare RPP garandeert continu-vermogen voor kritische toepassingen en draagt bij aan een drastische vermindering van certificeringskosten voor paneelbouwers.
 

Productvoordelen

  • Creëeren van meerwaarde voor:
    - paneelbouwers
    - installatie-ontwerpers
    - system integrators
  • Verkort de opbouwtijd door gebruik te maken van kant-en-klare stuklijsten en bedradingsschema’s
  • Vermindert de goedkeuringskosten door gebruik te maken van het gratis pre-type testdocument conform IEC 61439-2
  • Biedt een oplossing voor 80% van typerende datacenter-toepassingen met configureerbare vermogenspanelen en zorgt zo voor tijdsbesparingen

Productkenmerken

  • Inkomende stroom van 250A tot 1000A
  • 2 – 4 verticale SMISSLINE modules met MCB’s en Circuit Monitoring System (CMS)
  • Ondersteunt 64 tot 256 polen (waardoor bijv. PDUs in serverkasten kunnen worden gestapeld)
  • Pre-type getest volgens IEC 61439-2, certificaten kosteloos beschikbaar
  • Dynamisch tekenplan en stukslijst voor elke configuratie met configuratie-app

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Nieuws

 

Producten en documentatie

Product browser
Documentatie
Loading documents

Software and Tools

 

Related products

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op