Slim meten en monitoren

De winnende keuze voor een efficiënt verdeelsysteem.

Slimme oplossingen voor het meten en monitoren van laagspanningsverdeelsystemen

Door de snelle digitalisering en stijgende behoefte aan slimme gebouwen verandert de manier waarop we energie beheren en bijvoorbeeld hernieuwbare energiebronnen integreren in smartgrids. 

Om de bouw- en industriesector in de toekomst te laten groeien is een betere energie-efficiëntie essentieel. Deze sectoren zijn tenslotte verantwoordelijk voor 40% van het wereldwijde energieverbruik en wordt gekenmerkt door een hoge CO2-uitstoot. 

Nauwkeurig monitoren
Maar voor maximale energie-efficiëntie is het noodzakelijk om het complete elektrische systeem in meer detail te meten en bewaken. In nieuwe en toekomstige normen worden strenge eisen gesteld aan het nauwkeurig monitoren van elektrische parameters en stroomkwaliteit op meerdere punten. 

De slimme en flexibele oplossingen van ABB voor het meten en bewaken van elektrische systemen zorgen voor een 7% hogere energie-efficiëntie en de bijbehorende BREEAM-certificering. Bovendien bieden ze een terugverdientijd van minder dan 3 jaar waarmee ze dus in aanmerking komen voor de erkende maatregelen vanuit de RVO.  

Om gebruik te maken van alle online diensten en softwarefuncties voor het meten en bewaken van de systemen, kunt u de installatie binnen 10 minuten verbinden met de veilige ABB Ability cloud omgeving. Daarmee voldoet u aan alle nieuwe internationale normen en voorschriften. 

 

Maximaal profiteren

ABB_picto_08_target_0380
Nauwkeurigheidsklasse 1 in overeenstemming met IEC 61557-12
ABB_picto_08_target_0380
Diverse ingebouwde communicatieprotocollen
ABB_picto_08_target_0380
Ondersteuning van 20 credits in 8 BREEAM categorieën
ABB_picto_08_target_0380
20% verlaging van elektriciteitskosten

Gratis stappenplan ‘Slimme en duurzame industriële omgevingen’

In 6 stappen naar een toekomstbestendige productielocatie

De noodzaak voor verduurzaming van industriële locaties is groot. Toekomstbestendige productielocaties anticiperen op de veranderende wet- en regelgeving. Hoe? In dit concrete stappenplan leest u hoe u stapsgewijs toewerkt naar een slimme en duurzame industriële omgeving. Samen buigen we complexe uitdagingen om naar mooie kansen en slimme oplossingen.

Slimme en duurzame  industriële omgevingen

Highlights

Downloads

Onze oplossingen

Gerelateerde producten

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language