In een gemiddelde kantooromgeving zijn verwarming en koeling goed voor 20-40% van de totale energiekosten. Door de temperatuur met slechts 1ºC te verlagen, kan het energieverbruik al met zo'n 8% gereduceerd worden (Carbon trust UK).
De kosten van energie stijgen drastisch en verwacht wordt dat deze tendens zich in de toekomst alleen nog maar verder voort gaat zetten. Dat maakt dat energiebeheer nu in nagenoeg alle organisaties een zaak op bestuursniveau is. ABB Cylon® HVAC-installaties bieden uitkomst.
ABB Cylon® biedt namelijk een oplossing die E- en W-installaties in gebouwen succesvol samen laat werken. Geschikt voor ieder ABB-systeem en tegelijkertijd 100% merkonafhankelijk; het verwarmings-, ventilatie gebouw- en klimaatbeheersingssysteem is namelijk gebaseerd op open BACnet®-controllers. Dat biedt voordelen. Zo zijn gebouwsystemen (verlichting, verwarming, koeling, e.d.) dankzij de feedback van intelligente sensoren alleen actief als het nodig is en kan zo energie worden bespaard. Kan onderhoud sneller en doelgerichter worden uitgevoerd door de verschillende systemen in realtime en centraal te laten monitoren door slimme building management solutions. En voorzien externe data en sensoren het gebouwbeheersysteem van informatie en maken ze zo een intelligente besturing van verlichting, zonwering, verwarming, ventilatie gebouw en airconditioning mogelijk voor bijvoorbeeld luchtverversing kantoor. Dat zorgt voor meer gemak en comfort.
Bespaar aanzienlijk op energiekosten, maar ook onderhoudskosten met de installatie van ABB Cylon® HVAC Smart Building Solutions. Door continue monitoring en slim beheer, stuurt u HVAC-systemen van luchtbehandelingskasten effectief aan – de grootverbruikers in moderne gebouwen. Zo kunt u tot wel 20% op jaarbasis besparen.