UMC motorkontrollere

Avansert motorstyring

Universal Motor Control UMC100.3 gjør motorstyring enkelt og er klargjort for fremtidens behov. Med enestående brukervennlighet, kommunikasjon og enkel konfigurasjon oppnår du problemfri installasjon og drift.

ABBs motorkontrollere kombinerer funksjonene for motorvern, motorstyring, driftsstatus/feilmeldinger, diagnostikk og feltbus/ethernet-kommunikasjon i en enhet.

Hovedfordeler 

  • Ved montasje: reduksjon av kabling, sparer montasjetid og kostnader
  • Ved feil: rask utskifting gir redusert nedetid
  • Idriftsettelse: redusert igangkjøringstid
  • Rasjonell: bredt bruksområde gir færre varianter, og redusert reservedelshold
  • Sømløs integrasjon med ABB AbilityTM System 800xA plattform
  • Valgfrie kommunikasjonsmoduler
  • Sikker stopp av motor/applikasjon

Tekniske data 
  • Strøm og effektmåling
  • Egnet for både en- og trefasede motorer
  • Maks 1000 V AC
  • PTC-inngang
  • Nominell motorstrøm 0,24 til 63 A, uten tilbehør
  • Trippklasse 5E, 10E, 20E, 30E, 40E i henhold til EN/IEC 60947-4-1
  • Fleksibel montering av kommunikasjonsmoduler: inne i, eller utenfor starterskuff
  • Standard feltbus tilkoblingsplugg og kabling

Send inn forespørsel og vi tar kontakt

Kontakt oss

Aktuelt

Utvalg

UMC
Utvidelsesmoduler
Ethernet moduler
Fieldbus moduler
Tilbehør

Linker og nedlasting

Aktuelle produkter og segmenter

Documents
Products
Cadenas
EPLAN
Coordination table
Configurator
Loading documents