Zastosowanie bramy IP systemu ABB WELCOME umożliwia integrację z urządzeniami inteligentnymi, zapewnia dostęp do domowego interfejsu kamery oraz umożliwia sterowanie drzwiami i oświetleniem za pomocą aplikacji ABB WELCOME (iOS, Android). System umożliwia wysyłanie wiadomości na urządzenia przenośne podczas nieobecności mieszkańców. Istnieje możliwość użytkowania wideodomofonu za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub zdalnie za pośrednictwem sieci 3G, 4G lub lepszej.
Więcej korzyści zapewnia integracja stacji zewnętrznej z dodatkową kamerą analogową, zapewniając tym samym większe pole widzenia i zakres monitorowania. Obraz z wybranej kamery może być przełączany przez mieszkańca.
Z modułem LCD zintegrowany jest czytnik zbliżeniowy, ułatwiający dostęp uprawnionym użytkownikom. Wbudowane wyjście Wiegand ułatwia integrację ze sterownikiem innej firmy.
Stacja zewnętrzna może sygnalizować status połączenia za pomocą diod LED oraz emisji dźwięku. W przypadku stacji wewnętrznej możliwe jest emitowanie sygnałów elektromagnetycznych ze specjalną pętlą indukcyjną w celu zakomunikowania dźwiękiem wszelkich połączeń przychodzących osobom używającym aparatów słuchowych. Od teraz urządzenia WELCOME są łatwiejsze w obsłudze dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
- Interkom w obrębie mieszkania lub pomiędzy mieszkaniami
- Zapisywanie obrazu po użyciu dzwonka lub w trakcie rozmowy
- Przekazywanie połączenia pod nieobecność do sąsiada lub pracownika ochrony
- Automatyczne odblokowanie w określonych godzinach
- Połączenie z konsolą portierską za pomocą interkomu lub wysłania wiadomości alarmowej
- Wyciszenie jednej lub wszystkich stacji
- Obsługę 2 zamków przez każdą stację zewnętrzną
- 9 stacji zewnętrznych w obrębie jednej klatki schodowej
- 9 konsoli portierskich w całym systemie
- 60 budynków w całym systemie
- 250 stacji wewnętrznych (adresów) w ramach jednego budynku
- 600 metrów od stacji przy bramie do ostatniej stacji wewnętrznej
Konsultanci ABB zapewniają pomoc projektantom oraz wsparcie techniczne na każdym etapie realizacji inwestycji. Aby ułatwić proces projektowania, przygotowaliśmy rysunki w formacie DWG z blokami oraz przykładowymi aplikacjami, dostępne na stronie „Dla Projektantów”.
WAŻNE
Przed projektowaniem systemu składającego z większej ilości budynków, prosimy koniecznie o kontakt z Doradcą ABB, aby prawidłowo skonfigurować system. Szczególnie ważny jest dobór odpowiednich urządzeń, zgodnie z wytycznymi producenta oraz zachowanie odpowiednich długości połączeń pomiędzy budynkami.
Zapraszamy do dokładniejszego zapoznania się z elementami systemu oraz ich funkcjami.