Witamy w strefie dla producentów rozdzielnic

Przestrzeń by rozwijać Twój potencjał

Tu zaczyna się przewaga producentów rozdzielnic.

Otrzymujesz sprawdzone rozwiązania, praktyczną wiedzę i realne wsparcie w codziennej pracy. Dzięki temu działasz szybciej, pewniej i dostarczasz lepsze projekty swoim klientom.

Niezależnie od tego, czy startujesz, czy rozwijasz firmę – masz dostęp do narzędzi i doświadczenia, które pomagają iść dalej.

Rozwijaj biznes. Zwiększ możliwości. Osiągaj więcej.

 

Panel Builder kampania

Wsparcie producentów rozdzielnic w najważniejszych sektorach

Centra danych
Centra danych
ABB_picto_48x48_01_building_0011-Small
Budynki
ABB_picto_48x48_18_Railway_1198-Small
Kolejnictwo
ABB_picto_48x48_11_windmill_0484-Small
Energia wiatrowa
ABB_picto_48x48_11_solar_panel_0481-Small
Energetyka słoneczna

Nasze produkty

Systemy rozdzielcze
Zarządzanie energią
Produkty ABB EcoSolutions™

Kompleksowa gama rozwiązań niskiego napięcia dostosowanych do potrzeb producentów rozdzielnic  – obejmująca rozdzielnice główne, podrzędne i końcowe, a także urządzenia zabezpieczające i zapewniające bezpieczeństwo. Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane, aby zwiększyć Twoją konkurencyjność – ułatwiają wdrożenie, pozwalają zmniejszyć rozmiar paneli nawet o 30% i znacząco upraszczają proces instalacji.

ABB oferuje skalowalne systemy, takie jak ABB Ability™ Energy Manager, który umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz optymalizację zużycia energii i śladu węglowego CO₂, wspierając podejmowanie świadomych decyzji opartych na danych.

Dodatkowo, systemy zarządzania energią w budynkach ABB integrują się z systemami automatyki budynkowej, aby inteligentnie pozyskiwać, przechowywać i analizować informacje, zapewniając długoterminową efektywność energetyczną.

Wykorzystując te zaawansowane narzędzia, możesz dostarczać rozwiązania, które nie tylko odpowiadają na potrzeby klientów, ale także wspierają bardziej zrównoważoną przyszłość.

Włącz produkty ABB EcoSolutions™ do swoich projektów, aby znacząco poprawić ich efektywność środowiskową. Portfolio ABB EcoSolutions™ zapewnia pełną transparentność w zakresie cyrkularności i wpływu środowiskowego każdego produktu, umożliwiając podejmowanie świadomych, ekologicznych decyzji.

Produkty te spełniają rygorystyczne kryteria cyrkularności na całym etapie cyklu życia – od doboru zrównoważonych materiałów, przez efektywne procesy produkcyjne, aż po usługi odbioru po zakończeniu eksploatacji. Każdy produkt posiada Deklarację Środowiskową Wyrobu (EPD), która dostarcza szczegółowych informacji o jego śladzie środowiskowym.

Wybierając ABB EcoSolutions™, zwiększasz zrównoważony charakter swoich projektów rozdzielnic, spełniasz rosnące wymagania środowiskowe i oferujesz klientom rozwiązania zgodne z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju.


 

 

Branże i segmenty

web assets_1920x1080px44

Centra danych

Wspieramy producentów rozdzielnic  w dostarczaniu kompletnych rozwiązań dla centrów danych, obejmujących zaawansowane systemy dystrybucji energii, zasilacze bezprzerwowe (UPS) oraz inteligentne narzędzia do zarządzania energią.

Zwiększ efektywność energetyczną, zapewnij ciągłość pracy i buduj skalowalną infrastrukturę, która sprosta rosnącym wymaganiom nowoczesnych centrów danych – dzięki naszemu doświadczeniu i wsparciu.

web assets_1920x1080px45-min

Budynki

Umożliwiamy Tobie dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla budynków — od zaawansowanych systemów zarządzania energią, przez inteligentną dystrybucję mocy, po nowoczesną automatykę budynkową. Dzięki naszym dopasowanym technologiom możesz optymalizować efektywność energetyczną, zwiększać bezpieczeństwo oraz tworzyć komfortowe i zrównoważone środowiska, dostosowane do potrzeb różnych typów obiektów.

 

web assets_1920x1080px_railway_2

Kolejnictwo

Zwiększ niezawodność i wydajność systemów kolejowych dzięki naszym zaawansowanym rozwiązaniom w zakresie elektryfikacji — w tym energooszczędnym systemom zasilania trakcyjnego oraz inteligentnym technologiom sterowania.

web assets_1920x1080px47

Energia wiatrowa

Zwiększ efektywność i niezawodność turbin wiatrowych na lądzie i na morzu dzięki naszym specjalistycznym komponentom — w tym przekształtnikom, generatorom oraz rozdzielnicom elektrycznym.

web assets_1920x1080px48

Energetyka słoneczna

Optymalizuj wydajność i niezawodność instalacji fotowoltaicznych dzięki naszemu szerokiemu portfolio rozwiązań solarnych — obejmujących aparaturę niskonapięciową, systemy i usługi — zaprojektowanych tak, aby zwiększać efektywność energetyczną i zapewniać bezproblemową integrację w różnych zastosowaniach.

Teaser image brochure

Sukces zaczyna się od właściwego partnera – nasze programy partnerskie dla producentów rozdzielnic.

Aby zwiększyć nasze wspólne możliwości i dotrzeć do szerszego rynku, opracowaliśmy programy partnerskie, które zapewniają dostęp do wiodących w branży zasobów oraz większą widoczność dzięki globalnie rozpoznawalnej marce, opartej na innowacyjności, jakości i uczciwości. Wspierani przez dekady doświadczeń i najwyższej jakości, będziemy towarzyszyć Ci w zakresie komercyjnym, technicznym i strategicznym w ramach tych programów.

Odkryjmy razem nowe możliwości projektowe i poszerzmy naszą obecność na rynku!


Zasoby

web assets_1920x1080px410
web assets_1920x1080px11
web assets_1920x1080px412
e-Configur1
cad
ABB Ability2
Select region / language