Energioptimering med ABB Ability™ Energy and Asset Manager

Systemet möjliggör energioptimering och minskar dina energikostnader, klimatpåverkan och risker.

Vill du i realtid få en detaljerad bild över din energiförbrukning? Vill du veta hur din elutrustning mår? Vill du kunna ta datadrivna beslut på investeringar i ditt energisystem?

ABB AbilityTM Energy and Asset Manager är en modern molnlösning som integrerar Energy management och Asset management i en enda intuitiv dashboard. ABB AbilityTM Energy and Asset Manager möjliggör energioptimering och minskar dina energikostnader, klimatpåverkan och risker.

Det är enkelt att testa och köpa Energy and Asset Manager på ABB Ability MarketplaceTM. Boka en personlig demo för att komma igång med energioptimering av ditt system.

Boka personlig demo

Kontakta oss och berätta om din verksamhet och utmaningar! Vi hör sedan av oss till dig för ett initialt samtal och utifrån det skräddarsyr vi en demonstration av hur du kan energioptimera din anläggning.

Jag är intresserad av en demo

Aktuellt

Värdet av energioptimering

Genom att arbeta datadrivet med ABB AbilityTM Energy and Asset Manager, kan du spara upp till:

20%

på energifakturan

100%

på oförutsett arbete

40%

på underhållskostnader

30%

på driftskostnader

Energy and Asset Manager för din bransch

Tillverkning / livsmedel och drycker
Fastigheter
Datacenter

Med ABB AbilityTM Energy and Asset Manager kan du:

  • Optimera prestanda för din utrustning och därigenom säkerställa tillförlitlighet och maximal produktkvalitet
  • Energioptimera din anläggning för att minska kostnader och utsläpp
  • Minska dina säkerhetsrisker 

Mer om tillverkning/livsmedel och drycker

AdobeStock_63706797-Small

ABB AbilityTM Energy and Asset Manager är ett kraftfullt verktyg för fastighetsförvaltning som ger dig möjlighet att:

  • Visa, hantera och energioptimera dina system var som helst, när som helst
  • Implementera tillståndsbaserat underhåll, vilket säkerställer tillförlitlighet och tillgänglighet för din elutrustning
  • Energioptimering i realtid för att uppnå maximal energieffektivitet och lägre kostnader

Mer om fastigheter 

HSBC in London-Small

ABB AbilityTM Energy and Asset Manager tar datacenter in i framtiden med funktioner som:

  • Realtidshantering av din nätverksinfrastruktur
  • Säkerställa kontinuerlig strömförsörjning
  • Optimera dina resurser för maximal drifttid

Mer om datacenter
ABB Datacenter-Small

Förenklad Energy och Asset management

Energy- och Asset Management kan köpas som separata moduler eller tillsammans, beroende på dina behov. Övervakningen kan också segmenteras ned till enskilda enheter och/eller delsystem – till exempel en hiss, ett enstaka HVAC-system eller ett monteringsband.

ABB Ability™ Energy Manager

Energioptimering har blivit nödvändigt för kostnadseffektiv drift. ABB AbilityTM Energy Manager gör det möjligt att förstå din energiförbrukning i realtid och identifierar områden för förbättring. Det är även skalbart för olika storlekar på anläggningar och dessutom klart att använda utan att det krävs programmering eller särskilda anpassningar.

More about Energy Management

ABB Ability™ Asset Manager

ABB AbilityTM Asset Manager är enkelt och flexibelt. Det ger dig möjlighet att se och optimera anläggningsutrustningens beteende när som helst och var som helst via ett intuitivt grafiskt gränssnitt.

More about Asset Management

Utforska våra lösningar för Energy och Asset management

ABB Ability™ Energy and Asset Manager: Arkitektur och MSFT Azure-plattformen

marketplace-purchase-banner (3)

Om du vill veta mer om hur ABB AbilityTM Energy and Asset Manager kan hjälpa dig med energioptimering är du välkommen att kontakta oss.

 

Select region / language